Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

170E8406

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 400 V, size 2, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8406
EAN
5027590438766
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
58.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Elektriske data

Amperage Rating
800 A
Class
Class aR
Voltage rating
400 V
Watt losses
57 W

Produktspesifikasjoner

Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.