Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

170E9252

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1400 V, size 3, aR, IEC, with indicator

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
136.8 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Elektriske data

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Voltage rating
1400 V
Watt losses
135 W

Produktspesifikasjoner

Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.