Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

170H3006
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1400 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (110mm)

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3006
EL Number
1613975
EAN
5027590439169
UPC
051712804677
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
77 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
1393 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Elektriske data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
1400 V

Produktspesifikasjoner

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.