Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

187231
Modellkode: AFDD-32/2/B/003-A

Lysbuefeildetektor, to poler, B32A, 30 mA, KV, type A. (AFDD-32/2/B/003-A)

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton Moeller series xPole – AFDD+ lysbuefeildetektor
Katalognummer
187231
EL-nummer
1601449
2162472
3206704
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015081822805
Produktlengde/-dybde
80 mm
Produkthøyde
73 mm
Produktbredde
52.5 mm
Vekt på produktet
0.277 kg
Samsvar
CE-merket
RoHS conform
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
AFDD-32/2/B/003-A

Ytterligere informasjon

Tilleggsinnretning fabrikkmontert
Brannbeskyttelsesbryter
Strømbegrensningsklasse
3
Typer samsvarer med
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Leveringsprogram

Bruk
Bryteranlegg for boligmiljøer og kommersielle bruksområder
Grunnleggende funksjon
Lysbuevern
Merkestrøm ved lekkasje
0.03 A
Antall poler
To poler
Antall poler (beskyttede)
2
Poltall (totalt)
2
Bruksområde for produkt
Bryteranlegg for boligmiljøer og kommersielle bruksområder
Produktspekter
AFDD
Merkestrøm
32 A
Merkestrøm for produktutvalget
10–40 A
Utløsningskarakteristikk
B
Følsomhetstype
Pulsstrømsensitiv
Type A
Utløserkarakteristikk
B
Type
AFDD+

Designverifisering etter IEC/EN 61439

10.10 Temperaturøkning
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton oppgir data om varmetap for komponentene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Verifisering av isoleringsmaterialers motstand mot normal varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.

Designverifisering etter IEC/EN 61439 – Tekniske data

Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C
Utstyrets varmetap, strømavhengig
9 W
Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
32 A

Technical data - electrical

Styrespenningstype for hjelpekretser
AC
Strømtestmarkeringer
Som inskripsjon
Frekvensklassifisering
50 Hz
Impulsmostandsstrøm
Delvis overspenningsbestandig 250 A,
Lekkasjestrømtype
A
Levetid, elektrisk
4000 operasjoner
Forurensningsgrad (verdi)
2
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
4
Nominell kortslutningsbrytekapasitet
6 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1)
6 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009)
6 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009)
6 kA
Nominell spenning ekstrautstyr
230 V
Testkrets AC
170 - 264 Voltage AC
Utløser
Ikke-forsinket
Spenningsverdier
230 V
Frekvens
50 Hz

Technical data - mechanical

Innbyggingsdybde
67 mm
Innbyggingsbredde
54 mm
Klimabestandighet
IEC/EN 61009
Indikator, kontaktposisjon
rød / grønn
Kapslingsgrad
IP20
Kapslingsgrad (innebygd)
IP40
Enhetshøyde
80 mm
Ramme
45 mm
Levetid, mekanisk
20000 operasjoner
Monteringsstil
Tri-stabil skyvelås – muliggjør demontering fra eksisterende samleskinnekombinasjon
Tillatt lagrings- og transporttemperatur Maks.
60 °C
Termisk vern
Kontaktvern iht. VBG4, ÖVE-EN 6
Klemmer (topp og bunn)
To formål
Samleskinnematerialets tykkelse
0,8–2 kvadratmillimeter
Bredde i antall modulmellomrom
3
Tillatt lagrings- og transporttemperatur Min.
-35 °C

Eksporter produktspesifikasjoner