Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

218206
M22-XD-S-GB16

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat black, REVERSE

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218206
EAN
4015082182069
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-S-GB16

Aktuator

Design
Flush
Inscription
REVERSE
Inscription type
Text
Language
English

Miljøforhold

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikasjon

Connection to SmartWire-DT
No

Designverifikasjon

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Generell informasjon

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Eksporter produktspesifikasjoner

eCAD model

Installeringsinstruksjoner

mCAD model

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.