Eaton Moeller® series DILA Hjelpekontaktmodul, 2-polet, Ith= 16 A, 2 N/C, Frontinnfesting, Skrueklemmer, DILA, DILM7 - DILM38
| Produktnavn |
Eaton Moeller® series DILA Accessory Auxiliary contact module
|
| Katalognummer |
276420
|
| EL-nummer |
4130212
3250350 3735258 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082764203
|
| Produktlengde/-dybde |
45 mm
|
| Produkthøyde |
38 mm
|
| Produktbredde |
36 mm
|
| Vekt på produktet |
0.038 kg
|
| Sertifisering(er) |
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184 CE UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 |
| Modellkode |
DILA-XHI02
|
| Egenskaper |
Motstående forriglede kontakter i en hjelpekontaktmodul (i henhold til IEC 60947-5-1, vedlegg L)
|
| Funksjoner |
For standard bruk
|
| Utstyrt med: |
Bryterelementer i henhold til EN 50005
Låste motstående kontakter |
| Antall poler |
To poler
|
| Type strømtilkobling |
Skrukobling
|
| Tilkobling |
Screw terminals
|
| Beskyttelsesgrad |
IP20
|
| Støtbestandighet |
7 g, N/O hjelpekontakt, Grunnenhet med hjelpekontaktmodul, Mekanisk, i henhold til IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformet sjokk 10 ms
5 g, N/C hjelpekontakt, Grunnenhet med hjelpekontaktmodul, Mekanisk, i henhold til IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformet sjokk 10 ms |
| Levetid, elektrisk |
1 300 000 operasjoner (ved 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Levetid, mekanisk |
10 000 000 operasjoner (AC-drevet)
10 000 000 operasjoner (DC-drevet) |
| Utførelse |
Toppmontert
|
| Monteringsmetode |
Frontfeste
|
| Betjeningsfrekvens |
9000 operasjoner/t
|
| Overspenningkategori |
III
|
| Forurensningsgrad (verdi) |
3
|
| Beskyttelse |
Finger- og håndbakssikker, beskyttelse mot direkte kontakt ved aktivering forfra (EN 50274)
|
| Nominell spenningspulsmotstand (Uimp) |
6000 V AC
|
| Type |
Frontmontert hjelpekontakt
|
| Omgivende driftstemperatur – min. |
-25 °C
|
| Omgivelsestemperaturområde for drift – maks |
60 °C
|
| Omgivende driftstemperatur (lukket) – min. |
-25 °C
|
| Omgivende driftstemperatur (lukket) – maks |
40 °C
|
| Omgivelsestemperatur for oppbevaring – min. |
-40 °C
|
| Omgivelsestemperatur for oppbevaring – maks |
80 °C
|
| Klimabestandighet |
Fuktig varme, konstant, til IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, til IEC 60068-2-30 |
| Klemmekapasitet (fleksibel med klemring) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer |
| Klemmekapasitet (massiv) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer |
| Klemmekapasitet (massiv/flertrådet AWG) |
18 - 14
|
| Skruestørrelse |
M3,5, terminalskrue
|
| Skrutrekkerstørrelse |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskrue, standard skrutrekker
2, Terminalskrue, Pozidriv-skrutrekker |
| Tiltrekkingsmoment |
1,2 Nm, Skrueklemmer
|
| Nominell driftstrøm (Ie) |
6 A ved 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie)
1 A ved 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie) 5 A ved 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med tre kontakter i serie) 0,25 A ved 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie) 10 A ved 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie) 3 A ved 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie) 0,5 A ved 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie) 10 A ved 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med to kontakter i serie) 2,5 A ved 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie) 1 A ved 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie) 6 A ved 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med tre kontakter i serie) |
| Nominell driftstrøm (Ie) ved vekselstrøm-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Nominell strøm (Ie) ved AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Driftstrøm (le) ved AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 60 V |
1 A
|
| Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Nominell isolasjonspenning (Ui) |
690 V
|
| Nominell driftsspenning (Ue) ved vekselstrøm – maks |
500 V
|
| Kortslutningsklassifisering |
Maks. 10 A gG/gL, Sikring, Uten sveising, Hjelpekontakter
|
| Kortslutningsklassifisering uten sveising |
10 A gG/gL, 500 V, maks. Sikring, kontakter
|
| Sikker isolering |
400 V AC, mellom hjelpekontakter, iflg. EN 61140
400 V AC, mellom spole og hjelpekontakter, iflg. EN 61140 |
| Brytekapasitet (hjelpekontakter, generell bruk) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Brytekapasitet (hjelpekontakter, prøvebelastning) |
A600, AC-styrt (UL/CSA)
P300, DC-styrt (UL/CSA) |
| Kodenummer |
42E
33 i kombinasjon med DILA(C)-31 24 i kombinasjon med DILA(C)-22 |
| Styrekretsens pålitelighet |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 feil ved 2 000 000 operasjoner for Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Antall kontakter (vekselkontakter) |
0
|
| Antall kontakter (normalt lukkede kontakter) |
2
|
| Antall kontakter (kontakter som vanligvis er åpne) |
0
|
| Utstyr for varmetap, strømavhengig Pvid |
0 W
|
| Varmetapskapasitet, Pdiss |
0 W
|
| Varmetap per pol, strømavhengig Pvid |
0.16 W
|
| Nominell strøm for spesifisert varmetap (In) |
4 A
|
| Statisk varmetap, ikke strømavhengig Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosjonsmotstand |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.3.2 Verifisering av isoleringsmaterialers motstand mot normal varme |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.5 Løfting |
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
|
| 10.2.6 Mekanisk innvirkning |
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
|
| 10.2.7 Inskripsjoner |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger |
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
|
| 10.4 Klarerings- og krypeavstander |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt |
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
|
| 10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter |
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
|
| 10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.3 Impulsstøtspenning |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.10 Temperaturøkning |
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton skal oppgi data om varmetap for enhetene.
|
| 10.11 Kortslutningsklassifisering |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
|
| 10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
|
| 10.13 Mekanisk funksjon |
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
|