Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

276421
Modellkode: DILA-XHI11

Eaton Moeller® series DILA Hjelpekontaktmodul, 2-polet, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 N/C, Frontinnfesting, Skrueklemmer, DILA, DILM7 - DILM38

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton Moeller® series DILA Accessory Auxiliary contact module
Katalognummer
276421
EL-nummer
4130213
3250354
3735257
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Produktlengde/-dybde
45 mm
Produkthøyde
38 mm
Produktbredde
36 mm
Vekt på produktet
0.039 kg
Sertifisering(er)
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Modellkode
DILA-XHI11

Miljøforhold

Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
60 °C
Omgivelsestemperatur for oppbevaring – maks
80 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C
Omgivende driftstemperatur (lukket) – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur (lukket) – min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur for oppbevaring – min.
-40 °C
Klimabestandighet
Fuktig varme, syklisk, til IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, til IEC 60068-2-78

Kontakter

Kodenummer
42 i kombinasjon med DILA(C)-31
33 i kombinasjon med DILA(C)-22
51E i kombinasjon med DILA(C)-40
Styrekretsens pålitelighet
λ < 5 x 1/10⁷ (1 feil ved 2 000 000 operasjoner for Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antall kontakter (vekselkontakter)
0
Antall kontakter (normalt lukkede kontakter)
1
Antall kontakter (kontakter som vanligvis er åpne)
1

Designverifikasjon

10.10 Temperaturøkning
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton skal oppgi data om varmetap for enhetene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Verifisering av isoleringsmaterialers motstand mot normal varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Impulsstøtspenning
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
Utstyr for varmetap, strømavhengig Pvid
0 W
Varmetapskapasitet, Pdiss
0 W
Varmetap per pol, strømavhengig Pvid
0.16 W
Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
4 A
Statisk varmetap, ikke strømavhengig Pvs
0 W

Elektrisk klassifisering

Konvensjonell termisk strøm ith ved 60 °C (3-polet, open)
16 A
Nominell isolasjonspenning (Ui)
690 V
Nominell driftstrøm (Ie)
6 A ved 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med tre kontakter i serie)
1 A ved 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie)
10 A ved 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med to kontakter i serie)
0,5 A ved 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie)
3 A ved 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie)
5 A ved 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med tre kontakter i serie)
6 A ved 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie)
1 A ved 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie)
2,5 A ved 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie)
10 A ved 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med én kontakt i serie)
0,25 A ved 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (med tre kontakter i serie)
Nominell driftstrøm (Ie) ved vekselstrøm-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominell strøm (Ie) ved AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Driftstrøm (le) ved AC-15, 500 V
1.5 A
Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 110 V
0.5 A
Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 24 V
2.5 A
Nominell strøm (Ie) ved DC-13, 60 V
1 A
Nominell driftsspenning (Ue) ved vekselstrøm – maks
500 V
Sikker isolering
400 V AC, mellom hjelpekontakter, iflg. EN 61140
400 V AC, mellom spole og hjelpekontakter, iflg. EN 61140
Kortslutningsklassifisering
Maks. 10 A gG/gL, Sikring, Uten sveising, Hjelpekontakter
Kortslutningsklassifisering uten sveising
10 A gG/gL, 500 V, maks. Sikring, kontakter
Brytekapasitet (hjelpekontakter, generell bruk)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytekapasitet (hjelpekontakter, prøvebelastning)
A600, AC-styrt (UL/CSA)
P300, DC-styrt (UL/CSA)

Features & functions

Type strømtilkobling
Skrukobling
Egenskaper
Motstående forriglede kontakter i en hjelpekontaktmodul (i henhold til IEC 60947-5-1, vedlegg L)
Utstyrt med:
Bryterelementer i henhold til EN 50005
Låste motstående kontakter
Funksjoner
For standard bruk
Antall poler
To poler

Generell informasjon

Tilkobling
Screw terminals
Beskyttelsesgrad
IP20
Levetid, elektrisk
1 300 000 operasjoner (ved 230 V, AC-15, 3 A)
Levetid, mekanisk
10 000 000 operasjoner (AC-drevet)
10 000 000 operasjoner (DC-drevet)
Utførelse
Toppmontert
Monteringsmetode
Frontfeste
Betjeningsfrekvens
9000 operasjoner/t
Overspenningkategori
III
Forurensningsgrad (verdi)
3
Beskyttelse
Finger- og håndbakssikker, beskyttelse mot direkte kontakt ved aktivering forfra (EN 50274)
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
6000 V AC
Støtbestandighet
5 g, N/C hjelpekontakt, Grunnenhet med hjelpekontaktmodul, Mekanisk, i henhold til IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformet sjokk 10 ms
7 g, N/O hjelpekontakt, Grunnenhet med hjelpekontaktmodul, Mekanisk, i henhold til IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformet sjokk 10 ms
Type
Frontmontert hjelpekontakt

Terminalkapasitet

Skruestørrelse
M3,5, terminalskrue
Skrutrekkerstørrelse
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskrue, standard skrutrekker
2, Terminalskrue, Pozidriv-skrutrekker
Klemmekapasitet (fleksibel med klemring)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
Klemmekapasitet (massiv)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skrueklemmer
Klemmekapasitet (massiv/flertrådet AWG)
18 - 14
Tiltrekkingsmoment
1,2 Nm, Skrueklemmer

Eksporter produktspesifikasjoner