Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

61082

Eaton Protection Station UPS, USB DIN, 800 VA, 500 W, inngang: Schuko, utganger: (4) Schuko, (4) Schuko kun spenningsstøt, tårn

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton Protection Station UPS
Katalognummer
61082
EL-nummer
8430389
5264998
Land
Finland
Sverige
EAN
3553340610820
Produktlengde/-dybde
190 mm
Produkthøyde
370 mm
Produktbredde
220 mm
Vekt på produktet
4 kg
Samsvar
CE-merket
Sertifisering(er)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Produktspesifikasjoner

Spesialfunksjoner
  • 3-i-1-konsept: UPS + overspenningsvern + enhet med flere strømuttak
  • Inkluderer en overspenningsbeskyttelse med høy ytelse som overholder IEC 616431-standarden
  • EcoControl-funksjon hjelper deg å spare opptil 30 % energi sammenlignet med forrige generasjons UPS-er
  • 8 uttak for å koble til PC og periferiutstyr, eller AV-utstyr
  • Datalinjebeskyttelse for å sikre at internettlinjen (inkludert xDSL) er beskyttet mot overspenning
  • USB-port og strømstyringsprogramvare for Windows/Linux/Max er standard
Topologi
Ikke tilkoblet
Konstruksjonstype
Frittstående modell
Farge
Svart
VA-klassifisering
800 VA
Effekt
500 W
Rackmonteringssett
Nei
Pakkeinnhold
  • Vedlagt strømledning
  • USB kabel
  • Brukerhåndbok på 20 språk
  • Sikkerhetsanvisninger
Overspenningsvern
Ja
Auto-nødstoppfunksjon
Ja
Primærfrekvens – maks
70 Hz
Primærfrekvens – min.
46 Hz
Inngangskobling
Schuko
Inngangsledningslengde
1,5 m
Nominell inngangsspenning
230 V standard (220/230/240 V)
Nominell frekvens
50/60 Hz
Inngangsfrekvensområde
46–70 Hz
Beholder
(4) Schuko, (4) kun Schuko bølge
Antall utganger PC (SCHUKO)
8
Spenningsområde
230 V
Nominell utgangsspenning
230 V standard (220/230/240 V)
Matetype
1
Spenningstype
AC
Graf for driftstid
Vis grafikk for kjøretid
Batteristyring
Utskiftbare batterier, automatisk batteritest, beskyttelse mot dyputlading, i stand til kaldstart
Erstatningsbatterier
Kan skiftes av bruker
Batteriklasse
12 V / 9 Ah
Batteritype
Forseglet, blysyre
Utvidet batterikapasitet
Nei
Kjøretid ved halv last
1 min
Kommunikasjon
USB-port (HID-kompatibel), kabel medfølger
Utvidelsesspor
Nei
Ethernet-grensesnitt
Nei
Inkluderer nettverkskort
Nei
Programvarekompatibilitet
Eaton UPS Companion (muliggjør sikker systemavslutning, måling av energibruk og konfigurering av UPS-innstillinger)
Brukergrensesnitt
LED-lamper
Type grensesnitt
USB
Potensialfri bryterkontakt
Nei
Høyde over havet
2000 m
Støynivå
<25 dB ved 1 meter
Relativ luftfuktighet
0–85 %, ikke-kondenserende
Temperaturområde
0° til 35 °C (32° til 95 °F)
Driftstemperatur – maks
35 °C
Driftstemperatur – min.
0 °C
Tilsyndelatende utgangseffekt
800 VA
Inngangsspenning – maks
284 V
Inngangsspenning – min.
161 V
Utgangsspenning – maks
284 V
Utgangsspenning – min.
161 V
Batterikvantitet
1
Effektivitet
98
Inngangsspenningsområde
184–264 V (justerbar til 161–284 V)
Utgangsfrekvens
50/60 Hz
Utgangseffektfaktor
0,6
Utgangsspenningsområde
184–264 V (justerbar til 161–284 V)
Fase (inngang)
1
Fase (utgang)
1
Kjøretid ved full belastning
1 min

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.