Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Solex - Pożarowy, ksenonowy sygnalizator optyczny

Ksenonowe sygnalizatory ostrzegawcze są ekonomicznym uzupełnieniem sygnalizatorów dźwiękowych do stosowania w miejscach o wysokim poziomie hałasu otoczenia. Zwiększona funkcjonalność Fulleon Solex pozwala na znaczne ograniczenie asortymentu produktów, a co za tym idzie, na łatwiejsze przechowywanie w magazynie i łatwiejszy wybór dla instalatora.

Ze względu na szerokie napięcie robocze i automatyczną synchronizację, Solex jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich typów systemów alarmowych i monitorujących.

Wykonany w technologii ksenonowej jest ekonomicznym i idealnym uzupełnieniem alarmów dźwiękowych w środowiskach o wysokim poziomie hałasu.

Wszechstronność
Nadaje się do prawie wszystkich zastosowań sygnalizacyjnych
Zgodność z normą
Posiada certyfikat VdS do zastosowań pożarowych
Elastyczność
Elastyczność działania w zakresie temperatur pracy i napięcia

Niezwykle popularny sygnalizator ostrzegawczy, jego różnorodność kolorów i intensywności błysku sprawia, że jest przydatny w różnych zastosowaniach przemysłowych.

James Morgan, Globalny Manager Produktu

Powiadomienia wizualne to jedno, ale czy zastanawiali się Państwo nad intensywnością błysku?

Otoczenie może się znacznie różnić, w związku z czym może być konieczne rozważenie intensywności działania lampy ostrzegawczej, aby zapewnić wyraźne powiadomienie, gdy środowisko tego wymaga. Seria sygnalizatorów optycznych Solex oferuje różne poziomy intensywności błysku: 3, 10 i 15 kandeli, dzięki czemu jest to uniwersalny produkt, który może być używany do różnych zastosowań. Dostępny jest również w 5 różnych kolorach kloszy (czerwony, bursztynowy, zielony, przezroczysty lub niebieski).

Pożarowy optyczny sygnalizator ostrzegawczy, który jest niezawodny na więcej niż jeden sposób.

Dzięki sprawdzonej i niezawodnej technologii, sygnalizator optyczny Solex jest wyposażony w wydajną lampę ksenonową, która emituje dalekosiężne światło oraz odporny na uderzenia klosz z poliwęglanu o zwiększonej trwałości. Posiada również szeroki kąt widzenia, aby zapewnić dobrą widoczność alarmu nawet w najtrudniejszych warunkach.

Ekonomiczne rozwiązanie w zakresie powiadamiania o pożarze, odpowiednie dla niemal każdego zastosowania

Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia roboczego 9-60 Vdc i 115/230 V AC, szerokiemu zakresowi temperatury od -25°C do +70°C oraz dodatkowej opcji zabezpieczającej przed manipulacją, sygnalizator optyczny Solex stanowi ekonomiczne rozwiązanie, które będzie pasowało do niemal każdego zastosowania.

„Adaptacja do potrzeb” - dostostosuj urządzenie do swoich wymagań

Dzięki 5 różnym podstawom, które oferują szereg wejść kablowych, różne stopnie ochrony, a także wariantom w zakresie estetyki, możesz z łatwością zaprojektować urządzenie przeciwpożarowe tak, aby spełniało dokładnie Twoje wymagania.

Sygnalizator optyczny z możliwością adaptacji, zaprojektowany tak, aby spełniał różnorodne wymagania w zakresie zastosowań

Zaprojektowany z myślą o adaptacji, Solex oferuje duży wybór, aby sprostać potrzebom Państwa przedsięwzięć.

Dostępnych jest sześć różnych podstaw pasujących do gamy wejść kablowych. Daje to różne stopnie ochrony i estetyczne opcje dopasowane do instalacji.

Podstawa sygnalizatorów firmy Eaton - podstawa pojedyncza, kątowa, midi

Podstawa pojedyncza, kątowa, midi

Opcja Flexi-fit ułatwia montaż w narożnikach lub tam, gdzie preferowane jest użycie przepustów lub uszczelek.

Podstawy sygnalizatorów firmy Eaton - podstawa głęboka

Podstawa głęboka

Nadaje się do wszystkich typów przewodów powierzchniowych o stopniu ochrony IP65 i wytłoczeń do wprowadzania przewodów.

Podstawa sygnalizatorów midi typu U

Podstawa pojedyncza midi typu U

Opcja łatwego montażu w narożnikach lub tam, gdzie preferowane jest użycie przepustów lub uszczelek.

Podstawy sygnalizatorów firmy Eaton - podstawa płytka

Podstawa płytka

Nadaje się do ukrycia okablowania pozwalającego na montaż przy minimalnym wpływie wizualnym tam, gdzie ważna jest estetyka.

Podstawa sygnalizatorów firmy Eaton - podstawa typu U

Podstawa typu U

Nadaje się do wszystkich rodzajów okablowania powierzchniowego i posiada stopień ochrony IP65, z wytłoczeniami do wprowadzenia przewodów.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Urządzenie sygnalizacyjne kombi

Dźwiękowy i wizualny system sygnalizacyjny w którym konieczne jest przekazywanie różnych poziomów ostrzeżeń lub statusu.

Historia zbudowana na innowacyjności i doskonałości inżynieryjnej

Od momentu powstania w 1980 r. głównym zadaniem firmy Fulleon jest opracowywanie ekonomicznych urządzeń do powiadamiania o pożarach, zapewniających maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Od oryginalnego sygnalizatora akustycznego Roshni, z biegunowym przetwornikiem, po piezoelektryczny sygnalizator akustyczny Symphoni i unikalny sygnalizator optyczny LED LX, wypracowaliśmy solidną reputację dzięki innowacyjnym projektom i doskonałości inżynieryjnej.

Jeden Eaton - wiodący na świecie producent urządzeń do powiadamiania o pożarze

Dzięki produktom do stref zagrożenia wybuchem ATEX firmy MEDC oraz certyfikowanym przez UL sygnalizatorom akustycznym Wheelock, nasza zróżnicowana oferta obejmująca firmy Cooper, Fulleon, JSB i Menvier oznacza, że 1 na 5 zainstalowanych urządzeń do powiadamiania o pożarze jest produktem firmy Eaton*. Niezależnie od branży i zastosowania - Eaton ma rozwiązanie.

*(HIS Markit, 2018 r.)

Jak nabywać produkty od firmy Eaton