Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

UPS Eaton Ellipse PRO

UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600VA to zasilacz UPS w technologii line-interactive opracowany specjalnie w celu ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające zastosowania. UPS Ellipse PRO jest wyposażony w wyświetlacz LCD służący do wyświetlania statusu i pomiarów w czasie rzeczywistym. Posiada on również gniazda zasilania EcoControl, które umożliwiają oszczędność energii do 20% oraz funkcję Advanced Surge Reduction (ASR - Zaawansowana redukcja przepięć), która jest w pełni zgodna z wymaganiami normy IEC 61643-1.

Moc znamionowa
650 VA - 1600 VA
Topologia
Technologia line-interactive
Format
Wieża

Wyświetlacz LCD

Wyraźne informacje o stanie i pomiarach zasilacza UPS są wyświetlane na ekranie LCD. Umożliwia również łatwą konfigurację ustawień zasilacza UPS

Funkcja EcoControl

Automatycznie wyłącza urządzenia peryferyjne, gdy urządzenie nadrzędne jest wyłączone, może zmniejszyć zużycie energii nawet o 20%.

Super płaski

Wyjątkowo płaska konstrukcja ułatwia instalację w każdym środowisku biurowym: opcje instalacji obejmują pionową skrzynkę, pod biurkiem, poziomo pod monitorem, 19-calową szafę typu rack (opcjonalnie zestaw 2U) oraz zestaw do montażu na ścianie (opcjonalnie).
Jak nabywać produkty od firmy Eaton