Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Szybkie bezpieczniki cylindryczne z serii Bussmann

Szybkie bezpieczniki cylindryczne serii Eaton Bussmann nadają się do ochrony napędów prądu zmiennego i stałego, przetwornic/ prostowników i przemienników częstotliwości. Dostępna charakterystyka: aR, gG i gR
Prąd znamionowy
0.25 do 100 Amperów
Napięcie znamionowe
Do 2000 V AC/ 1000 V DC
Charakterystyka
aR i gR

Dostępne z wybijakiem

Szybkie bezpieczniki cylindryczne serii Bussmann firmy Eaton są dostępne z wybijakiem, który umożliwia zdalne monitorowanie bezpieczników i ich szybką wymianę w razie potrzeby, co pozwala na redukcję kosztów konserwacji.

Kompatybilny z bezpiecznikami asortyment modułowych podstaw bezpiecznikowych

Szybkie cylindryczne bezpieczniki serii Bussmann firmy Eaton są kompatybilne z modułowymi podstawami bezpiecznikowymi serii Bussmann firmy Eaton.

Produkty certyfikowane przez IEC i UL

Szybkie bezpieczniki cylindryczne serii Bussmann firmy Eaton są zgodne z normami IEC i przepisami obowiązującymi w Ameryce Północnej.

Specjalny zespół inżynierów zajmujący się aplikacjami bezpiecznikowymi

Nasz zespół inżynierów zajmujący się bezpiecznikami, pomoże w doborze właściwego bezpiecznika dla danego zastosowania, upewniając się, że będzie ono chronione najlepszym dostępnym na rynku zabezpieczeniem.

Główne cechy

  • Kompaktowy rozmiar
  • Gama kompatybilnych podstaw bezpiecznikowych
  • Dostępne z opcjonalnym wybijakiem
  • Dostępna charakterystyka: aR i gR
  • Uznane przez UL i IEC
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close