Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Szybkie prostopadłościenne bezpieczniki z serii Bussmann

Szybkie bezpieczniki półprzewodnikowe w obudowie prostopadłościennej z serii Bussmann firmy Eaton nadają się do ochrony napędów AC i DC, przetwornic/ prostowników mocy oraz przemienników częstotliwości.

Prąd znamionowy
1 do 5500 Amperów
Napięcie znamionowe
Do 2000 V AC/ 1000 V DC
Charakterystyka
aR i gR

Główne cechy

  • Dostępna charakterystyka: aR i gR
  • Szeroki wybór wartości znamionowych prądu i napięć
  • Pełny zakres ochrony
  • Zgodne z normą DIN 43620 i dostępne z systemem podwójnego wskaźnika
  • Specjalistyczny zespół ekspertów elektryków

Niezawodna konstrukcja

Szybkie bezpieczniki serii Bussmann w obudowie prostopadłościennej są sprawdzonymi, niezawodnymi produktami, dającymi pewność, że instalacja jest chroniona przez najbardziej ekonomiczne i wydajne rozwiązania w zakresie ochrony obwodów elektrycznych.

Pełna gama produktów ochronnych

Bezpieczniki w obudowie prostopadłościennej z serii Bussmann firmy Eaton zapewniają ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo aplikacji

Zespół specjalistów inżynierów zajmujący się aplikacjami bezpiecznikowymi

Nasz zespół specjalistów inżynierów zajmujący się bezpiecznikami, pomoże w doborze właściwego bezpiecznika dla danego zastosowania, upewniając się, że będzie ono chronione najlepszym dostępnym na rynku zabezpieczeniem.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton