Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Cyfrowe wyłączniki kompaktowe NZM

Nowa, dostępna na całym świecie seria cyfrowych wyłączników NZM doskonale sprawdza się w nowoczesnych systemach dystrybucji energii. Wyłączniki te nadają się do uniwersalnych zastosowań: od małych rozdzielnic, poprzez układy techniki napędowej, aż po duże systemy dystrybucji energii. Dzięki swojej zdolności łączeniowej i ulepszonym funkcjom są one gotowe również do pracy z aplikacjami Przemysłu 4.0. 

w 100% kompatybilne
z poprzednią serią urządzeń
Pomiar energii Klasy 1
zgodnie z normą IEC 61557-12
Wskaźnik cyklu życia
umożliwia konserwację zapobiegawczą

Główne cechy

  • Całkowicie zgodne z istniejącymi systemami, o takiej samej powierzchni zabudowy i podobnej lub lepszej wydajności
  • Kompatybilne z Internetem Rzeczy (IoT), posiadają zintegrowaną zdolność komunikacyjną i pomiar zużycia energii Klasy 1
  • Wbudowane zarządzanie cyklem życia dostarcza informacji o potrzebie konserwacji zapobiegawczej
  • Bezpieczeństwo ponad normę dzięki zastosowaniu trybu konserwacji ARMS i funkcji selektywnego blokowania strefowego (ZSI)
  • Zwiększona wydajność dzięki usprawnionej selektywności i zdolności łączeniowej 70 kA
  • Lepsza obsługa dzięki zaciskom wtykowym oraz innym elementom

Nowa generacja zabezpieczeń NZM firmy Eaton gwarantuje pewność działania i niższe koszty instalacji w połączeniu najwyższym standardem bezpieczeństwa.

    

Zaprojektowane do stosowania w maszynach

Stwórz bezpieczne środowisko pracy z wyłącznikami NZM. Szeroka gama akcesoriów pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta, np. miejsca montażu i podłączenia zacisków. Posiadają certyfikaty IEC i UL/CSA, dzięki czemu mogą być stosowane na całym świecie. Dzięki nowemu wbudowanemu pomiarowi energii możliwe jest wdrożenie zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

Kompaktowe rozwiązanie do pomiaru energii przy jej dystrybucji.

Oszczędzająca miejsce instalacja dzięki wybudowanemu interfejsowi pomiaru energii i komunikacji sprawia, że zewnętrzne rozwiązania pomiarowe i komunikacyjne są już przestarzałe. Dzięki inteligentnej konstrukcji weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC 61439 jest nadal aktualna. Funkcja selektywnego blokowania strefowego (ZSI) zapewnia selektywność i w przypadku zwarcia zapewnia bezzwłoczne rozłączenie jedynie wyłącznika w punkcie najbliżej awarii.

Rozdzielnica MCC i wyłącznik NZM są do siebie idealnie dopasowane

W rozrusznikach silnikowych, cyfrowy NZM nie tylko umożliwia bezpieczny i niezawodny rozruch podłączonego silnika, ale również zapewnia szeroki zakres danych aplikacyjnych. Oprócz danych dotyczących stanu wyłącznika i energii, dostarcza on również informacji o jego wymaganej konserwacji zapobiegawczej. Tryb konserwacji ARMS oferuje dodatkową ochronę systemów i personelu podczas serwisowania.

Seria NZM idealnie nadaje się do systemów fotowoltaicznych

W przypadku rozłączników do 1600 A wdrożenie aplikacji takich jak wyłączniki główne, wyłączniki bezpieczeństwa i łączniki sprzęgłowe jest szybkie i proste. Dzięki temu aparaty serii NZM nadają się dostosowania w różnych środowiskach, takich jak energia odnawialna, np. w fotowoltaice (do 1,500 V DC).

Wyłączniki NZM są zaprojektowane i przetestowane do zastosowań w górnictwie

Szeroki zakres możliwych zastosowań zaspokaja wszystkie potrzeby klientów. Wyłączniki NZM mogą pracować z obciążeniami o prądzie znamionowym do 1600 A i mogą być stosowane nawet w najtrudniejszych warunkach, np. w górnictwie (do 1000 V AC).

Odpowiednie dla przemysłu o wysokiej gęstości energetycznej

Firma Eaton wnikliwie przyjrzała się realnym potrzebom klientów i zaprojektowała odpowiedni produkt. Nowe wyłączniki cyfrowe NZM zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach z wymaganą wysoką zdolnością łączeniową przy 690 V AC, takich jak energetyka wiatrowa i przemysł morski, a także centra przetwarzania danych.

    

Prezentacja naszego nowego cyfrowego wyłącznika NZM

Jak nabywać produkty od firmy Eaton