Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wyłączniki

Wyłącznik nadprądowy FAZ-NA xEffect

Wyłącznik nadprądowy FAZ-NA / FAZ-RT to zabezpieczenie wyposażone w zarówno wyzwalania termiczne jak i elektromagnetyczne, dostępne w wersjach 1, 2, 3 i 4-biegunowych. FAZ-NA jest dostępny z prądami znamionowymi w zakresie od 0,5 A do 63 A. Zdolność łączeniowa to 15 kA wg normy IEC/EN 60947-2 oraz 10 kA albo 14 kA wg normy UL 489/CSA C22.2 nr 5, zależnie od typu urządzenia.

ŁATWY MONTAŻ
na szynie montażowej DIN
WERSJE
1-, 2-, 3- i 4-biegunowy
KLASA OGRANICZANIA ENERGII
3

Główne cechy

  • Wyłącznik nadprądowy klasy Premium do zastosowań przemysłowych i instalacji w budownictwie wysokiej klasy.
  • Klasa ograniczenia energii 3
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Prądy znamionowe do 63 A
  • Charakterystyka wyzwalania B, C i D
  • Znamionowa zdolność łączeniowa 15 kA wg normy IEC/EN 60947-2 oraz 10 kA albo 14 kA wg normy UL 1077/CSA C22.2 nr 5
  • Odpowiednie do zastosowań w zakresie normy UL 1077/CSA C22.2 nr 235
  • Łatwy montaż na szynie montażowej DIN
  • Możliwość modernizacji za pomocą styków pomocniczych i wyzwalaczy napięciowych

Styki pomocnicze ZP-IHK i ZP-NHK 

Zobacz filmy i dowiedz się więcej o akcesoriach ZP-IHK i ZP-NHK oraz ich najważniejszych cechach i funkcjach.

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznych

Wyłączniki nadprądowe zabezpieczają kable i urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami i zwarciami: W przypadku przeciążenia, wyzwalacz bimetalowy odcina zasilanie zanim dojdzie do przegrzania izolacji przewodów i pożaru. W przypadku zwarcia, elektromagnetyczny wyzwalacz odłączy zasilanie w odpowiednim czasie.

Konstrukcja zgodna z normami i o sprawdzonej jakości

Norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) dotyczy wyłączników w obwodach o napięciu znamionowym do 1000 V AC lub do 1500 V DC. W UL 489 i CSA-C22.2 nr 5 przewidziane są dużo większe odstępy izolacyjne niż w normie IEC. Wyłączniki nadprądowe FAZ-NA są również odpowiednie do zastosowań w zakresie normy UL 1077/CSA C22.2 nr 235.

Odpowiedni wyłącznik nadprądowy w każdych warunkach

Wyłączniki z charakterystyką wyzwalania B są standardowym typem wyłączników nadprądowych stosowanych w obwodach oświetleniowych i gniazdowych. W obwodach o wysokim prądzie rozruchowym i szczytowym (np. silniki i grupy opraw oświetleniowych) stosowane są urządzenia o charakterystyce wyzwalania C. Wyłączniki z charakterystyką wyzwalania D stosowane są do obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych (zawory elektromagnetyczne, transformatory itp.).

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe xEffect do zastosowań w taborze kolejowym

Seria xEffect firmy Eaton obejmuje wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i związane z nimi akcesoria, które sprawdziły się w wielu zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów, personelu i sprzętu w zastosowaniach związanych z taborem kolejowym, seria xEffect posiada również certyfikaty zgodności z normami IEC 61373 i EN 45545.
Wyłączniki nadprądowe FAZ z serii xEffect
Wyłączniki nadprądowe FAZ z serii xEffect
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCmM-NA
Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCmM-NA
FAZ-NA-DC xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłącznik nadprądowy FAZ-NA-DC xEffect
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close