Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Wyłącznik nadprądowy FAZ-PN xEffect

Wyłącznik nadprądowy FAZ-PN to zabezpieczenie wyposażone zarówno w wyzwalania termiczne jak i elektromagnetyczne. 1+N-biegunowy FAZ-PN ma szerokość zaledwie 1 jednostki (1MU) i jest dostępny z prądami znamionowymi w zakresie od 2 A do 40 A. Zdolność wyłączania do 6 kA zgodnie z IEC/EN 60898-1. 

ZGODNE Z NORMAMI
IEC/EN 60898-1
WERSJE
Biegun 1+N
KLASA OGRANICZANIA ENERGII
3

Główne cechy

  • Wyłącznik nadprądowy premium do zastosowań w warunkach przemysłowych i w instalacjach w budynkach
  • Szerokość jednego modułu!
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Prądy znamionowe do 40 A
  • Charakterystyka wyzwalania B i C
  • Znamionowa zdolność łączeniowa wynosi do 6 kA zgodnie z normą IEC/EN 60898-1
  • Kompatybilny ze standardową szyną łączeniową
  • Szeroka gama akcesoriów, w które można doposażyć system

Niezawodna ochrona kabli i urządzeń

Wyłączniki nadprądowe zabezpieczają kable przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami i zwarciami: W przypadku przeciążenia, wyzwalacz bimetalowy odcina zasilanie zanim dojdzie do przegrzania izolacji przewodów i pożaru. W przypadku zwarcia, elektromagnetyczny wyzwalacz odłączy zasilanie w odpowiednim czasie.

Konstrukcja zgodna z normami i o sprawdzonej jakości

Część 1 normy IEC/EN 60898 dotyczy wyłączników nadprądowych AC, jeśli wartość napięcia znamionowego między fazami nie przekracza 440 V, wartość prądu znamionowego nie przekracza 125 A, zaś znamionowa zdolność wyłączania nie przekracza 25 000 A. Wyłączniki nadprądowe objęte normą IEC/EN 60898-1 są przeznaczone do obsługi przez osoby bez wiedzy eksperckiej.

Odpowiedni wyłącznik nadprądowy w każdych warunkach

Najczęstszy typ wyłączników nadprądowych to te o charakterystyce wyzwalania B i C. Wyłączniki z charakterystyką wyzwalania B są standardowym typem wyłączników nadprądowych stosowanych w obwodach oświetleniowych i gniazdowych. W obwodach o wysokim prądzie rozruchowym i szczytowym (np. silniki i grupy opraw oświetleniowych) stosowane są urządzenia o charakterystyce wyzwalania C.
FAZ xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłączniki nadprądowe FAZ z serii xEffect
FAZ-T xEffect Miniature Circuit Breaker 2-pol
Wyłącznik nadprądowy FAZ-T xEffect
FAZ6 xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłączniki nadprądowe FAZ6 z serii xEffect
Jak nabywać produkty od firmy Eaton