Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy PXS24

PXS24 jest elektronicznym wyłącznikiem nadprądowym dla obwodów 24 VDC. Zdolność wyzwalania spełnia wymagania dla obwodów 24 VDC. Zapewnia on niezawodną ochronę, szczególnie w połączeniu z długimi kablami, jak również w przypadku dużych przetężeń spowodowanych przez system wysokiego napięcia. Modułowa struktura systemu oferuje bezpośrednie podłączenie do 3 obciążeń, jak również osobne dla danego kanału sterowanie, przełączanie i sygnalizację. PXS24 nie tylko zapewnia najwyższy poziom ochrony i dostępności systemu, ale także oszczędza czas, przestrzeń i koszty instalacji.  

Bezawaryjność systemu
poprzez aktywne ograniczenie prądu
Niezawodne zabezpieczenie
Bez względu na długość przewodów
Maksimum możliwości
z modułami jednokanałowymi

Główne cechy

  • System modułowy - moduły 1-kanałowe z i bez zintegrowanych zacisków wtykowych
  • In do 16 A
  • Selektywne wyłączanie - jedynie obwody, w których nastąpiła awaria, zostaną wyłączone  
  • Ochrona długich przewodów - bezpieczne wyłączanie również w przypadku małych przeciążeń lub zwarć 
  • Ochrona i przełącznik w jednym urządzeniu - redukcja oprzewodowania (mniej przekaźników)
  • Wejścia i wyjścia w jednym urządzeniu - zdalne resetowanie i sygnalizacja na każdym kanale
  • Bezpośrednie podłączenie do trzech obciążeń
  • Sterowanie procesami - łatwe łączenie kanałów
  • Prosty i szybki montaż za pomocą zacisków wtykowych i szyn zbiorczych
  • Zgodność ze sterownikami PLC z normą IEC/EN 61131-2
  • Certyfikacja UL

PXS24 oferuje idealne połączenie do wykrywania najmniejszych przetężeń i zwarć, ale także zapewnia bezawaryjną pracę nawet w przypadku dużych awarii.

 

Zapoznaj się z filmem aplikacyjnym aby poznać zastosowania elektronicznych wyłączników PXS24.

 

Niezawodna ochrona przewodów o dużych długościach

Moduł elektroniczny jest w stanie wykryć nawet najmniejsze przetężenia i w krótkim czasie je wyłączyć. Funkcja wyzwalania zapewnia niezawodną ochronę, szczególnie w połączeniu z kablami o dużej długości. Dzięki temu zapewniony jest wysoki poziom ochrony i wyłączana jest tylko wadliwa część systemu.

                                                                                              

Zwiększenie czasu sprawności systemu poprzez odpowiednią kontrole rozruchów urządzeń. 

Podczas włączania obciążeń często występują wysokie prądy rozruchowe, które mogą również prowadzić do niepożądanego wyzwalania się urządzenia zabezpieczającego. Natomiast PXS24 aktywnie ogranicza prąd przez pewien okres czasu - bez wyzwalania. Skutkuje to maksymalną bezawaryjnością systemu.
Print

Modułowy i skalowalny system

PXS24 zapewnia oszczędność kosztów i wymaga mniej miejsca na instalację. Nie ma potrzeby zakupu modułów czterokanałowych, a nawet ośmiokanałowych. Można również w prosty sposób później zwiększyć liczbę kanałów. Opłaci się to na przykład w przypadku brakującego kanału podczas instalacji lub gdy w późniejszym czasie potrzebne będą dodatkowe kanały.

Oszczędność przestrzeni, okablowania i kosztów

PXS24 może być wykorzystywany zarówno dla swojej funkcji ochronnej, jak i jako urządzenie przełączające. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę przekaźników lub styczników, co pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty, a także zmniejszyć ilość okablowania. PXS24 posiada w pełni zintegrowane wejścia i wyjścia cyfrowe, sprawiając, że integracja ze sterownikiem PLC jest bardzo prosta. Podsumowując, do urządzenia można podłączyć  do trzech urządzeń/odbiorników, co z kolei ponownie zmniejsza wymaganą przestrzeń i wysiłek związany z okablowaniem.

Niezawodna ochrona

651423139

Solidna konstrukcja

Factory / Industrial

Stosowane na całym świecie

916414838
FAZ-T xEffect Miniature Circuit Breaker 2-pol
Wyłączniki nadprądowe FAZ z serii xEffect
xPole Miniature Circuit Breaker MCB Device PL6, 3-pole
Wyłączniki nadprądowe PL6 xPole
xPole Miniature Circuit Breaker MCB Device PL7-DC, 2-pole
Wyłączniki nadprądowe PL7-DC xPole
Jak nabywać produkty od firmy Eaton