Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa SPBT12 xPole

Ogranicznik przepięć SPBT12 zapewnia ochronę przed przejściowymi przepięciami spowodowanymi przez bezpośrednie wyładowania piorunowe dla III i IV stopnia ochrony odgromowej zgodnie z normą IEC 62305.

Zazwyczaj, gdy zainstalowany jest zewnętrzny system odgromowy, wymagany jest również wewnętrzny system odgromowy, dla którego najlepsze rozwiązanie oferuje połączenie typów 1 i 2. 

Poziom ochrony odgromowej
III i IV
Klasa testowa urządzenia SPD
T1 i T2
GOTOWOŚĆ DO PRACY
połączenie urządzeń SPD

Zobacz video na temat ograniczników przepięć i poznaj pełną ofertę zabezpieczeń odgromowych niskiego napięcia.

Główne cechy

  • Ochrona przeciwprzepięciowa SPD typu T1, T2 jest zgodna z normą EN 61643-11
  • Klasy ochrony odgromowej III i IV zgodnie z normą IEC 62305
  • Maksymalne ciągłe napięcie pracy (UC): 280 V AC
  • Dostępna wersja z szyną łączeniową do wspólnego oszynowania z wyłącznikiem różnicowoprądowym.

 

Ochrona odgromowa

Ochronnik przepięciowy typu 1 i 2 to kompleksowe rozwiązanie chroniące przed bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Ograniczniki przepięć to element wewnętrznej instalacji (wewnętrzny LPS) stanowiący trzon ochrony przed skutkami wyładowań.

Połączenie urządzeń T1 i T2 jest odpowiednie dla szerokiego zakresu ochrony przeciwprzepięciowej i oferuje w tym przypadku najlepsze rozwiązanie wsród odgromników.

Zobacz jak dobrać i zainstalować ograniczniki przepięć w rozdzielnicy na przykładzie instalacji elektrycznej zasilającej domowe studio muzyczne.

Zobacz jak prawidłowo dobrać i zamontować ogranicznik przepięć na przykładzie domowego studia muzycznego. Instrumenty i sprzęt muzyczny są bardzo wrażliwe na przepięcia w sieci elektroenergetycznej lub przepięcia będące skutkiem wyładowań atmosferycznych. Ochrona przeciwprzepięciowa ma więc w takim miejscu szczególne znaczenie.

Odpowiednie dla szerokiego zakresu ochrony przeciwprzepięciowej

Ochronnik przepięciowy SPBT12 firmy Eaton jest połączeniem urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej typu 1 i typu 2. Jest to najczęściej montowane urządzenie, przeznaczone do wszystkich instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Zamontowane w każdej rozdzielnicy elektrycznej urządzenie SPBT12 pomaga zapobiec rozprzestrzenianiu się przepięć i chronić różne obciążenia.

Przepięciówka - zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami przepięć

Instalacja tzw. przepięciówki, czyli urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej ma na celu zapewnienie ograniczenia napięcia zgodnie z koordynacją izolacji. Eliminuje ona niebezpieczne iskrzenia, które mogłoby spowodować pożar, stąd popularna nazwa iskiernik.

W celu ograniczenia skutków przepięć należy zainstalować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Dotyczy to instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach, od domów mieszkalnych po obiekty użyteczności publicznej i obiekty telekomunikacyjne.

Poznaj inne ograniczniki przepięć Eaton:

xPole Surge Protection SPD SPPVT2.12
SPPVT2/12 (klasa PV I + II)
eaton_surge_SPCT2-280.jpg
SPCT2 (klasa II)
xPole Surge Protection SPD SPDT3
SPDT3 (klasa III)
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close