Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ochrona przeciwprzepięciowa SPDT3 xPole

Ograniczniki przepięć SPDT3 są szczególnie przydatne do ochrony czułych urządzeń elektronicznych oraz sprzętu RTV/AGD jak np. Smart TV. Urządzenia SPD typu 3 mają niską odporność na silne wyładowania, więc przed nimi powinien być zamontowany ogranicznik co najmniej klasy II. Za to świetnie sobie radzą z dalszym tłumieniem już obniżonego przepięcia, za co cenią je fachowcy. 

Klasa testowa urządzenia SPD
T3
Zgodność z normą
EN 61643-11

Główne cechy

  • Ochrona przeciwprzepięciowa SPD typu T3 zgodna z normą EN 61643-11
  • Maksymalne ciągłe napięcie pracy (UC): 280 – 335 V AC
  • Do montażu na szynach DIN w rozdzielnicach do instalacji elektrycznych
  • Klasa testowa III zgodnie normą z IEC 61643-1+A1
  • Dostępna ze stykiem pomocniczym

 

Właściwa ochrona wrażliwych i drogich urządzeń

Dla wrażliwych i drogich urządzeń zaleca się stosowanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej typu 3 jako dodatkowych zabezpieczeń. Te dodatkowe zabezpieczenia przed szkodliwymi przepięciami powinny być stosowane, gdy mamy do czynienia z wrażliwymi układami elektronicznymi.
Stanowią trzeci stopień ochrony, za ogranicznikami klasy II.

Konieczność instalacji ochrony przepięciowej

Instalacja urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej ma na celu zapewnienie ograniczenia napięcia zgodnie z koordynacją izolacji, unikając iskrzenia, które mogłoby spowodować pożar. W celu ograniczenia skutków przepięć należy zainstalować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Dotyczy to instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach, od domów mieszkalnych po szpitale, infrastrukturę komunikacyjną i inne budynki publiczne, a także obiekty handlowe i przemysłowe, na przykład hotele, banki, sklepy i fabryki.

Zaprojektowane dla wrażliwego sprzętu o krytycznym znaczeniu

SPDT3 firmy Eaton to specjalnie zaprojektowane urządzenie do ochrony przed przepięciami dla wrażliwych i krytycznych urządzeń w środowisku mieszkalnym lub biurowym. Typowe zastosowania to
• Komputery, urządzenia peryferyjne i multimedia
• TV, wideo i sprzęt Hi-Fi: Kino domowe, NAS, dekodery cyfrowe, itp.
• Bramki internetowe
• Konsole do gier
• Modemy szerokopasmowe (Internet i telewizja) i telefonia IP
• Sprzęt gospodarstwa domowego itp.

Przejdź do Strefy Instalatora Eaton

Skorzystaj z naszej wiedzy i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu, aby zaoszczędzać czas podczas montażu instalacji elektrycznych.
xPole Surge Protection SPD SPCT2
Ochrona przeciwprzepięciowa SPCT2 xPole
xPole Surge Protection SPD SPBT12
Ochrona przeciwprzepięciowa SPBT12 xPole
xPole Surge Protection SPD SPRT12
Ograniczniki przepięć serii SPRT12
Jak nabywać produkty od firmy Eaton