Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Ochrona przeciwprzepięciowa

Ograniczniki przepięć SPPVR

Ograniczniki przepięć (SPD) serii SPPVR jest odpowiedzią firmy Eaton na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne i niezawodne instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkaniowych i komercyjnych.

Skuteczna ochrona jest pierwszym krokiem do zapewnienia długiej żywotności sprzętu i inwerterów: te ograniczniki przepięć SPD zapewniają, że system nie zostanie uszkodzony przez żadne zdarzenie przepięciowe po stronie prądu DC aplikacji instalacji fotowoltaicznej.

JEDNA GAMA PRODUKTÓW PASUJĄ DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

600-1500 V

T1+T2 

ODPORNOŚĆ

Wysoka temperatura znamionowa

DOSTĘPNE INFORMACJE

Wszystkie modele dostępne ze zintegrowanymi stykami sygnalizacyjnymi

Główne cechy

  • Ograniczniki przepięć SPD DC dla instalacji fotowoltaicznych
  • Wszechstronna gama produktów do zastosowań od 600 do 1500 V DC
  • Ograniczniki klasy I i II oraz typu T1+T2 do ochrony przed skutkami bezpośredniego wyładowania piorunowego
  • Urządzenia klasy II typu T2 do ochrony przed przepięciami dorywczymi
  • Modele z końcówką -AX w nazwie są wyposażone w zintegrowane styki pomocnicze
  • Podwójne ograniczniki przepięć SPD do ochrony dwóch MPPT za pomocą jednego urządzenia.

Dlaczego należy dbać o ochronę przeciwprzepięciową?

Z każdym rokiem rośnie liczba nowych instalacji fotowoltaicznych i wszystkie one wymagają specjalnych ograniczników przepięć SPD. W rzeczywistości firmy ubezpieczeniowe już teraz często wymagają ograniczników przepięć dla systemów fotowoltaicznych, dlatego też nie powinny one być traktowane jako zbędne.

Gdzie można zastosować ograniczniki przepięć SPPVR?

Ograniczniki przepięć SPPVR mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, na przykład w małych rozdzielnicach lub w zastosowaniach komercyjnych, takich jak rozdzielnice łańcuchowe w instalacjach fotowoltaicznych.

Zostań szefem swojej instalacji elektrycznej!

Firma Eaton oferuje pełny zestaw urządzeń zabezpieczających, które umożliwiają zaprojektowanie i wykonanie instalacji dokładnie tak, jak chcesz. Ochrona przed porażeniem oraz przed przepięciami jest podstawą bezpieczeństwa elektrycznego i powinna być zgodna z najwyższymi standardami. Wybór firmy Eaton to właściwy wybór, jeśli chodzi o niezawodne i doskonałe urządzenia zabezpieczające
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close