Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wyłączniki

xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki nadprądowe HN

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Serię tę cechują ergonomiczny design, niezawodnośći pełna zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Ponadto urządzenia z serii xPole Home są proste w montażu dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii mocowania.

Dzięki serii xPole Home, firma EATON oferuje nowe, optymalne portfolio produktów do zastosowania w nowoczesnych instalacjach, które posiada wiele przydatnych funkcji.

Charakterystyka wyzwalania
Typ B i C
Prąd znamionowy
6 - 63 A
Znamionowa zdolność wyłączania
6 kA

Główne cechy

  • Najwyższa niezawodność i bezpieczeństwo
  • Łatwiejszy dobór
  • Optymalne portfolio produktów
  • Seria produktów przeznaczona do nowoczesnych projektów
  • Nowoczesny design

Specyfikacje produktu:

  • Znamionowa zdolność wyłączania: 6 kA
  • Prąd znamionowy: 6-63 A
  • Konfiguracja: Bieguny 1, 1+N, 2, 3, 3+N
  • Charakterystyka wyzwalania: B, C 

Styki pomocnicze ZP-IHK i ZP-NHK 

Zobacz filmy i dowiedz się więcej o akcesoriach ZP-IHK i ZP-NHK oraz ich najważniejszych cechach i funkcjach.

Seria produktów zapewniająca ochronę i bezpieczeństwo w nowoczesnych instalacjach

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków Nowa aparatura Eaton xPole Home łączy w sobie łatwość montażu i solidne wykonanie. Urządzenia xPole Home mają wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości dobudowy styków czy wyzwalaczy bądź też oszynowania.

Sprawdzone funkcje projektowe

Wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają szeroką gamę sprawdzonych funkcji, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej i jej łatwość obsługi. Obejmuje to m.in. podwójne zaciski przyłączeniowe windowe i szynowe, umieszczone zarówno z obu stron aparatury. Klips mocujący pozwala na szybki montaż, a aparaty mogą być zasilane z obu stron. Ponadto aparaty pozwalają na obsługę rozbudowanych instalacji poprzez możliwość dobudowy styków pomocniczych czy wyzwalaczy wzrostowych i zanikowych.

Seria produktów xPole Home wprowadza na rynek opływowe kształty

Nowa seria posiada szary piktogram przedstawiający dom. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa nawet dla niewykwalifikowanych osób użytkujących obiekty z instalacją chronioną przez aparaturę EATON. Ergonomiczny kształt zapewnia lepszą chaakterystykę termiczną pracy aparatury.

Przejdź do Strefy Instalatora Eaton

Skorzystaj z naszej wiedzy i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu, aby zaoszczędzać czas podczas montażu instalacji elektrycznych.
xPole Home - Residential Series RCD/MCB combination, RCBO device
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki kombinowane HNB
xPole Home - Residential Series, RCCB device - HNC
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
xPole Miniature Circuit Breaker MCB Device PL6, 3-pole
Wyłączniki nadprądowe PL6 xPole

Aparatura modułowa xPole Home - Firma Eaton oferuje zabezpieczenie elektryczne  o ergonomicznym kształcie, które są bezpieczne, niezawodne i zgodne z wymaganiami oraz łatwe w eksploatacji.

EATON, xPole Home series
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close