Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Wyłączniki
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki nadprądowe HN
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki nadprądowe HN

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Serię tę cechują ergonomiczny design, niezawodnośći pełna zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Ponadto urządzenia z serii xPole Home są proste w montażu dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii mocowania.

Dzięki serii xPole Home, firma EATON oferuje nowe, optymalne portfolio produktów do zastosowania w nowoczesnych instalacjach, które posiada wiele przydatnych funkcji.

Charakterystyka wyzwalania
Typ B i C
Prąd znamionowy
6 - 63 A
Znamionowa zdolność wyłączania
6 kA

Główne cechy

  • Najwyższa niezawodność i bezpieczeństwo
  • Łatwiejszy dobór
  • Optymalne portfolio produktów
  • Seria produktów przeznaczona do nowoczesnych projektów
  • Nowoczesny design

Specyfikacje produktu:

  • Znamionowa zdolność wyłączania: 6 kA
  • Prąd znamionowy: 6-63 A
  • Konfiguracja: Bieguny 1, 1+N, 2, 3, 3+N
  • Charakterystyka wyzwalania: B, C 

Seria produktów zapewniająca ochronę i bezpieczeństwo w nowoczesnych instalacjach

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków Nowa aparatura Eaton xPole Home łączy w sobie łatwość montażu i solidne wykonanie. Urządzenia xPole Home mają wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości dobudowy styków czy wyzwalaczy bądź też oszynowania.

Sprawdzone funkcje projektowe

Wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają szeroką gamę sprawdzonych funkcji, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej i jej łatwość obsługi. Obejmuje to m.in. podwójne zaciski przyłączeniowe windowe i szynowe, umieszczone zarówno z obu stron aparatury. Klips mocujący pozwala na szybki montaż, a aparaty mogą być zasilane z obu stron. Ponadto aparaty pozwalają na obsługę rozbudowanych instalacji poprzez możliwość dobudowy styków pomocniczych czy wyzwalaczy wzrostowych i zanikowych.

Seria produktów xPole Home wprowadza na rynek opływowe kształty

Nowa seria posiada szary piktogram przedstawiający dom. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa nawet dla niewykwalifikowanych osób użytkujących obiekty z instalacją chronioną przez aparaturę EATON. Ergonomiczny kształt zapewnia lepszą chaakterystykę termiczną pracy aparatury.