Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wyłączniki
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Serię tę cechują ergonomiczny design, niezawodnośći pełna zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Ponadto urządzenia z serii xPole Home są proste w montażu dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii mocowania.

Dzięki serii xPole Home, firma EATON oferuje nowe, optymalne portfolio produktów do zastosowania w nowoczesnych instalacjach, które posiada wiele przydatnych funkcji.

Prąd znamionowy
25 - 63 A
Konfiguracja
2 i 4 bieguny
Czułość
Typ AC i A

Główne cechy

  • Kompaktowa seria wyłączników różnicowoprądowych
  • Urządzenia o szerokim spektrum zastosowań
  • Ochrona przed prądem doziemnym i prądem różnicowym
  • Wybór dostępnych prądów znamionowych
  • Wskaźnik rzeczywistego położenia styków

Specyfikacja produktu:

  • Znamionowa zdolność wyłączania: 6 kA
  • Prąd znamionowy: 25, 40, 63 A 
  • Znamionowy prąd wyzwalający: 30 mA
  • Konfiguracja: 2, 4 bieguny
  • Czułość: AC, A 

Seria produktów zapewniająca ochronę i bezpieczeństwo w nowoczesnych instalacjach.

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Nowa aparatura Eaton xPole Home łączy łatwość montażu i solidne wykonanie. Urządzenia xPole Home mają wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości dobudowy styków czy wyzwalaczy bądź też oszynowania.

Sprawdzone funkcje projektowe

Wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają wiele sprawdzonych funkcji, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej i jej łatwość obsługi. Obejmuje to m.in. podwójne zaciski przyłączeniowe windowe i szynowe, umieszczone z obu stron aparatu oraz duży przekrój dozwolony 25 mm kwadratowych dla zacisków windowych. Pozwala to na szybkie oprzewodowane aparatury EATON. Możliwość użycia szyn EVG na 12 modułów lub szyn Z-GV o długości 1 m usprawnia proces prefabrykacji. Ponadto wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają czerwono-zielone wskaźniki położenia styków zespolone z mechanizmem. Użytkownik zawsze posiada informację co do faktycznego położenia zestyków. Układ zestyków zapewnia również odpowiednią izolację dzięki dużej odległości między stykami wynoszącej powyżej 4 mm.

Seria produktów xPole Home wprowadza na rynek nowe standardy

Wyłączniki z nowej serii xPole Home znajdą zastosowanie w każdej projektowanej aplikacji. Szary piktogram na aparacie informuje o wysokim bezpieczeństwie produktu, zwłaszcza dla osób niewykwalifikowanych, które korzystają z urządzeń chronionych przez nową aparaturę modułową EATON. Ergonomiczny design pozwala na optymalne rozprowadzanie ciepła i długotrwałą pracę w zróżnicowanym środowisku.

Przejdź do Strefy Instalatora Eaton

Skorzystaj z naszej wiedzy i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu, aby zaoszczędzać czas podczas montażu instalacji elektrycznych.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton