Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Wyłączniki
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki kombinowane HNB
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki kombinowane HNB

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Serię tę cechują ergonomiczny design, niezawodnośći pełna zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Ponadto urządzenia z serii xPole Home są proste w montażu dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii mocowania.

Dzięki serii xPole Home, firma EATON oferuje nowe, optymalne portfolio produktów do zastosowania w nowoczesnych instalacjach, które posiada wiele przydatnych funkcji.

xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki kombinowane HNB

Prąd znamionowy
6 - 25 A
Konfiguracja
Biegun 1+N
Czułość
Typ AC i A

Główne cechy

  • Najwyższa niezawodność i bezpieczeństwo
  • Łatwiejszy dobór
  • Optymalne portfolio produktów
  • Seria produktów przeznaczona do nowoczesnych projektów
  • Nowoczesny design
Specyfikacje produktu:
  • Znamionowa zdolność wyłączania: 6 kA
  • Prąd znamionowy: 6, 10, 13, 16, 20, 25 A 
  • Znamionowy prąd wyzwalający: 30 mA
  • Konfiguracja: Biegun 1+N 
  • Charakterystyka wyzwalania: B, C 
  • Czułość: AC, A 

Seria produktów zapewniająca ochronę i bezpieczeństwo w nowoczesnych instalacjach.

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Nowa aparatura Eaton xPole Home łączy łatwość montażu i solidne wykonanie. Urządzenia xPole Home mają wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości dobudowy styków czy wyzwalaczy bądź też oszynowania.

Sprawdzone funkcje projektowe

Wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają wiele sprawdzonych funkcji, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej i jej łatwość obsługi. Obejmuje to m.in. podwójne zaciski przyłączeniowe windowe i szynowe, umieszczone z obu stron aparatu oraz duży przekrój dozwolony 25 mm kwadratowych dla zacisków windowych. Pozwala to na szybkie oprzewodowane aparatury EATON. Możliwość użycia szyn EVG na 12 modułów lub szyn Z-GV o długości 1 m usprawnia proces prefabrykacji. Ponadto wszystkie wyłączniki z serii xPole Home posiadają czerwono-zielone wskaźniki położenia styków zespolone z mechanizmem. Użytkownik zawsze posiada informację co do faktycznego położenia zestyków. Układ zestyków zapewnia również odpowiednią izolację dzięki dużej odległości między stykami wynoszącej powyżej 4 mm.

Seria produktów xPole Home wprowadza na rynek nowe standardy

Wyłączniki z nowej serii xPole Home znajdą zastosowanie w każdej projektowanej aplikacji. Szary piktogram na aparacie informuje o wysokim bezpieczeństwie produktu, zwłaszcza dla osób niewykwalifikowanych, które korzystają z urządzeń chronionych przez nową aparaturę modułową EATON. Ergonomiczny design pozwala na optymalne rozprowadzanie ciepła i długotrwałą pracę w zróżnicowanym środowisku.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton