Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Systemy
DualGuard-S - System centralnej baterii do oświetlenia awaryjnego
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DualGuard-S - System centralnej baterii do oświetlenia awaryjnego

System centralnego zasilania DualGuard-S niezawodnie dostarcza energię do opraw bezpieczeństwa i znaków ewakuacyjnych (230 V AC / 220 V DC), testuje się automatycznie i monitoruje każdą z podłączonych opraw CG-S (do 20 na obwód) poprzez przewody zasilające.

Dzięki technologii STAR, tryb pracy każdej podłączonej oprawy CG-S na dowolnym obwodzie końcowym można swobodnie programować z poziomu sterownika systemu.

W ten sposób na każdym obwodzie końcowym mogą pracować jednocześnie oprawy o różnej mocy i w różnych trybach; praca ciągła, praca awaryjna, oprawy przełączane.

Wyświetlacz dotykowy TFT 4,3" lub 7" z 512 MB RAM i 4 GB pamięci flash współpracujący ze sterownikiem ACU DG-S steruje i monitoruje system centralnego zasilania oraz wszystkie jego elementy zewnętrzne. Po wykryciu usterki błędy są natychmiast raportowane. Zintegrowana funkcja automatycznego wyszukiwania opraw znacznie ułatwia instalację i uruchomienie systemu.

Panel dotykowy TFT
Prosta obsługa
Testy środowiskowe
Wszystkie obudowy posiadają odpowiednie certyfikaty
Interfejs sieciowy
Dostęp do konfiguracji i zarządzania z dowolnego miejsca

Centralna bateria nowej generacji od jednego z największych producentów oświetlenia awaryjnego

DualGuard-S - Anwendungsbild

Większa wygoda użytkownika - wyświetlacz dotykowy TFT w wersji 4,3” lub 7”

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-1.jpg

Dostęp do pomieszczeń technicznych ma wiele osób, zarówno personel budynku jak i ludzie z zewnątrz. W takich przypadkach odpowiednie zabezpieczenie systemów (w tym oświetlenia awaryjnego) jest niezbędne.

Aby zatrzymać nieautoryzowany dostęp do urządzeń, DualGuard-S umożliwia tworzenie profili użytkowników z różnymi uprawnieniami. Bez względu na to, czy użytkownik potrzebuje prostych informacji o statusie, czy też możliwości programowania systemu sieciowego, zapewnia on niezbędną elastyczność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-2.jpg

Zgodnie z normami technicznymi, zastosowane wyświetlacze muszą być sprawdzane podczas odbioru wstępnego oraz podczas cyklicznych przeglądów przez certyfikowanych serwisantów.

Wszystkie krytyczne alarmy są wyświetlane bez wprowadzania hasła lub otwierania systemu DualGuard-S.

eaton-ceag-el-cps-dualguards-hmi-3.jpg

Łatwy dostęp do szczegółowych informacji o statusie dzięki innowacyjnej nawigacji.

Operatorzy i instalatorzy korzystają ze szczegółowych informacji podczas konserwacji systemu DualGuard-S.

Od projektowania do bieżącej obsługi serwisowej, wybierz firmę Eaton, aby sprawnie zrealizować każdy projekt 

DualGuard-S - Planung

Projektowanie

Porozmawiaj z naszymi inżynierami sprzedaży aby rozwiać wątpliwości dotyczące projektowania i wymagań normatywnych. Chętnie udzielimy wszelkich informacji. Dzięki temu stworzysz w pełni funkcjonalny projekt zgodny z aktualnymi standardami budowlanymi.

eaton-ceag-el-cps-service-techniker-anlage-1500.jpg

Instalacja

Doradzimy w jaki sposób wykonać instalację aby uniknąć problemów w trakcie uruchomienia i odbiorów. W ten sposób zaoszczędzisz swój cenny czas.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Serwis

Nasz profesjonalny zespół serwisowy pomoże utrzymać Twoje systemy w pełnej sprawności.

Zapewni bezpieczeństwo w zakresie wymagań normatywnych i prawnych dotyczących konserwacji i serwisowania systemów bezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo wbudowane w DNA systemu

Coraz więcej firm pada ofiarą ataków hakerskich. Często powodują one szkody materialne liczone w milionach. W erze cyfrowej potencjał zagrożenia jest ogromny, dlatego zainteresowani coraz częściej inwestują w mechanizmy obronne.

Bez odpowiedniej strategii cybernetycznej firmy zagrażają nie tylko swoim systemom, ale także ich wizerunkowi. Bezpieczeństwo informacji jest najwyższym priorytetem w firmie EATON.

eaton-ceag-el-cps-dualguard-s-cybersecurity.png

Prosta konfiguracja i instalacja dzięki komunikacji za pośrednictwem magistrali ACU DG-S

Oświetlenie awaryjne jest stosowane w większości współczesnych obiektów budowlanych. Do tego celu wykorzystywane są głównie oprawy kierunkowe na drogach ewakuacyjnych oraz oprawy doświetlające dla dróg ewakuacyjnych i obszarów szczególnie podatnych na zagrożenia.

Niektóre urządzenia systemu oświetlenia awaryjnego można znaleźć nawet w rozdzielniach oświetlenia podstawowego. Dlatego wyzwaniem współczesnych inżynierów jest połączenie funkcji różnych systemów w taki sposób aby mogły być nadzorowane przez jedną aplikację.

Protokół komunikacyjny zastosowany w magistrali ACU DG-S nowego systemu oświetlenia awaryjnego DualGuard-S, umożliwia szybki przesył znacznie większej ilości danych oraz tworzenie sieci do 32 urządzeń zasilających z wieloma strefami kontroli faz i scenariuszami sterowania opraw.

Dlaczego jest to takie ważne?
  • Proste zasady instalacji - każdy DualGuard-S jest podłączony do magistrali ACU DG-S i otrzymuje dostęp do Ethernetu
  • Łatwe projektowanie - za pomocą wizualizacji internetowej / VisionGuard lub ekranu dotykowego TFT każda oprawa może zostać przyporządkowana do dowolnego scenariusza.
ZB-S_Gebäude

Gotowy na przyszłość

Uważamy, że w przyszłości będą dominować takie systemy oświetlenia awaryjnego które oferują użytkownikowi wartość dodaną.

Nowa technologia oparta o magistralę ACU DG-S tworzy doskonałą platformę do sprostania wyzwaniom przyszłych wymagań dotyczących systemów oświetlenia awaryjnego.

Bezpieczeństwo ponad normę

Oprócz wymaganych deklaracji zgodności CE, EATON posiada certyfikaty wydane przez akredytowane, niezależne jednostki certyfikujące dla wszystkich produktów oświetlenia awaryjnego stosowanych z systemami centralnego zasilania.

Między innymi:

  • opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,
  • modułów adresowych do opraw innych producentów,
  • czujników zaniku faz,
  • urządzeń monitorujących pracę akumulatorów

i innych sprawdzonych komponentów systemu. Oprócz testów środowiskowych przeprowadzane są również testy na klasę ochronności urządzeń, jak również na zgodność z wymogami EMV.

DualGuard-S - EMV Messkammer
Posiadamy własną komorę pomiarową EMC w Soest - testy systemu EMC
Nasze systemy posiadają pełną integralność funkcjonalną. Wszystkie obecne i przyszłe wymagania dotyczące standardów technicznych są zachowane, a zewnętrzne certyfikaty naszych produktów spełniają najwyższe krajowe i międzynarodowe standardy.

Modułowa konstrukcja: dostosowana do różnych aplikacji

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

Wszystkie szafy zasilające i podstacje mają budowę modułową. Technologia ładowania, technologia przełączania i technologia monitorowania wchodzą w skład urządzeń, które działają niezależnie od siebie, dzięki czemu można wykluczyć niepożądane interakcje. Modułowa struktura i wstępnie zmontowane zespoły szaf umożliwiają elastyczne konfigurowanie urządzeń docelowych.

Podstawowym zadaniem tych urządzeń jest zasilanie oświetlenia awaryjnego w przypadku awarii zasilania sieciowego. Kolejną ważną funkcją systemu oświetlenia awaryjnego jest automatyczne monitorowanie, które zapewnia, że wszystkie podłączone oprawy bezpieczeństwa i znaki ewakuacyjne pozostają sprawne i gotowe do użycia.

W zależności od wymagań projektu należy wybrać właściwy typ urządzenia z rodziny produktów DualGuard-S.

VisionGuard - inteligentna wizualizacja

Nowe oprogramowanie do wizualizacji „VisionGuard” oferuje pełne monitorowanie, kontrolę i konfigurację wszystkich podłączonych systemów centralnej baterii DualGuard-S aż do poziomu pojedynczej oprawy. Nowoczesna internetowa struktura klient / serwer umożliwia instalację i obsługę w dowolnym środowisku IT systemu Windows.

Dostęp do VisionGuard można uzyskać za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych, które są częścią każdego systemu operacyjnego. Eliminuje to czasochłonną instalację i aktualizowanie oprogramowania dedykowanego. Ponadto możliwe jest korzystanie z wizualizacji niezależnie od platformy. Interfejs użytkownika automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, dzięki czemu urządzenia mobilne, takie jak tablety lub smartfony, mogą być używane do wizualizacji bez żadnych problemów. Wszystkie te zalety sprawiają, że oprogramowanie jest intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.

VisionGuard posiada funkcje, które oferują użytkownikowi wiele opcji wygodnego powiadamiania i oceny ogólnego stanu całego systemu, np. E-mail, funkcje automatycznego drukowania, lista alarmów z funkcją filtra, obszerna historia zdarzeń i wiele innych. VisionGuard koncentruje się na tym co najważniejsze i przekonuje przejrzystą grafiką.

Zapoznaj się z pozostałymi systemami firmy Eaton, jednego z wiodących dostawców oświetlenia awaryjnego na świecie

Systemy oświetlenia awaryjnego firmy Eaton wynikają z ponad 50-letniego doświadczenia w branży systemów bezpieczeństwa

Nasze niezawodne produkty wysokiej jakości są znane i stosowane na całym świecie. Pasja w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą naszych pracowników zapewniają kompleksowe i przyszłościowe rozwiązania oraz satysfakcję klientów.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton