Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Oprawy awaryjne
NexiTech LED - Oprawa awaryjna lub ewakuacyjna w systemie centralnej baterii
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NexiTech LED - Oprawa awaryjna lub ewakuacyjna w systemie centralnej baterii

Nowoczesny styl, prostota kształtów i wysoka jakość wykonania sprawiają, że oprawa NexiTech LED idealnie wpasowuje się do każdego stylu architektonicznego, a precyzyjna i niezawodna elektronika gwarantuje długą żywotność.

Najnowsza generacja źródła światła LED zapewnia mocny i równomierny rozsył światła. Dodatkowo szeroki wachlarz akcesoriów umożliwia montaż naścienny, nasufitowy, podtynkowy lub wbudowany w sufit podwieszany, a dzięki zastosowaniu zestawu uszczelniającego IP65 także w pomieszczeniach o trudnych warunkach środowiskowych.

Możliwe jest również zastosowanie jej jako jedno- lub dwustronną oprawę ewakuacyjną oraz połączenie funkcji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w jednym produkcie.

Zasięg rozpoznawania znaku
20 m (jednostronny) i 30 m (dwustronny)
Prosta integracja
Dostępna szeroka gama akcesoriów
Technologia CEWA GUARD
Mniejsze koszty serwisowe

Funkcje

  • Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z technologią LED
  • Liczne miejsca do wprowadzania przewodów i podwójne zaciski do okablowania przelotowego
  • Mniejsze koszty serwisowania dzięki wysokiej trwałości diod LED > 50 000 godzin
  • Wersja hybrydowa „Door”, oprawa ewakuacyjna do oświetlenia wyjść awaryjnych

Szeroka gama opraw awaryjnych i ewakuacyjnych dostosowanych do wielu aplikacji

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Jednostronna oprawa ewakuacyjna

Jednostronny piktogram umieszczany pomiędzy odbłyśnikiem a przezroczystym kloszem.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Dwustronna oprawa ewakuacyjna

Podświetlany krawędziowo panel świetlny z dwustronnym piktogramem do montażu na suficie. Zasięg rozpoznawania znaku 20 i 30 m.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Dwustronna oprawa ewakuacyjna z mlecznym kloszem

Oprawa awaryjna i ewakuacyjna w jednym produkcie. Możliwa instalacja w odstępach nawet do 12 m.

„DOOR” - Dwie funkcje w jednej oprawie

Wersja hybrydowa „Door” (Drzwi) - NexiTech LED Door CG-S umożliwia realizację dwóch funkcji w jednej oprawie: jednostronnej oprawy ewakuacyjnej z zasięgiem rozpoznawania do 20 m oraz oprawy oświetlającej drzwi wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1838.

Oprócz głównych diod LED stosowanych do podświetlenia piktogramu, NexiTech LED Door w dolnej części oprawy posiada dwie dodatkowe diody do oświetlenia wyjścia awaryjnego zgodnie z wymogami prawnymi.

ceag-el-cps-nexitech-led-door.jpg

Odpowiednie akcesoria w odpowiednim momencie

NexiLite Frame

Tworzenie doskonałego wykończenia

Ramka dystansująca firmy Eaton jest przeznaczona do zastosowań, w których wymagane jest pełne wykończenie oprawy.
eaton-ceag-el-cps-nexitech.jpg

Ochrona przed wodą i pyłem

Dodatkowy zestaw uszczelniający IP65 dla najtrudniejszych warunków środowiskowych.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Dyskretny podtynkowy montaż oprawy

Wybierz naszą puszkę do montażu w ścianach murowanych, aby uzyskać dyskretne wykończenie oprawy podtynkowej.

Zapoznaj się z pozostałymi oprawami ewakuacyjnymi w systemie centralnej baterii firmy Eaton, jednego z wiodących dostawców oświetlenia awaryjnego na świecie

Ponad 50-letnie doświadczenie w branży oświetlenia awaryjnego

Firma Eaton oferuje szeroką gamę opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Dzięki standardowo dostępnej technologii CEWA GUARD i STAR stanowią one podstawę do zminimalizowania kosztów przeglądów i konserwacji. Innowacyjna technologia oświetleniowa w połączeniu z wysokowydajnymi diodami LED zapewnia do 70% mniejsze zużycie energii i znacznie niższe koszty utrzymania przy żywotności 50 tys. godzin.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton