Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SelvGuard - Niskonapięciowy system oświetlenia awaryjnego

SelvGuard firmy Eaton to system o niskim poborze mocy (LPS) zapewniający zasilanie opraw awaryjnych napięciem 48 V DC. System centralnej baterii świetnie sprawdza się w małych i średnich systemach oświetlenia awaryjnego, instalowanych m.in.: w sklepach, szpitalach, szkołach, obiektach sportowych i hotelach.

Zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN50171, system o Klasie ochronności I posiada osiem obwodów końcowych SELV (Safe Extra Low Voltage).

Dostęp do systemu oraz jego monitorowanie odbywa się za pomocą zewnętrznego wyświetlacza z joystickiem, który ułatwia nawigację. Dostępna jest również opcja dodatkowego, zdalnego wyświetlacza do montażu w pomieszczeniach takich jak np. recepcja.

Dostępny w dwóch wersjach: pierwszej o mocy 283 W lub 600 W przy wymiarach 600 x 600 x 250 mm, drugiej o mocy 900 W lub 1200 W przy wymiarach 700 x 600 x 400 mm (Wys. x Szer. x Głęb.).

Obwody końcowe
Osiem obwodów końcowych SELV (Safe Extra Low Voltage)
Zgodny z normami
Zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 50171
Autonomiczny
Programowalne obwody końcowe z sieciowym lub awaryjnym trybem pracy

SelvGuard - Oświetlenie awaryjne z niskim napięciem zasilania

selvguard-application-image.PNG

Niezawodne raportowanie i obsługa dzięki ośmiu dowolnie programowalnym obwodom końcowym

System SelvGuard zawiera osiem dowolnie programowalnych wejść i wyjść do wykonywania podstawowych funkcji np.: blokady systemu (Inhibit), trybu spoczynkowego (Rest), sterowania obwodami awaryjnymi czy sygnalizowania usterek i alarmów. Dołączenie tych wejść i wyjść w standardzie zamiast jako opcji dodatkowej sprawia, że system SelvGuard jest ekonomicznym, prostym w integracji rozwiązaniem dla systemów oświetlenia awaryjnego o niskim poborze mocy.

Elastyczna konstrukcja. Konfiguracja odpowiednia dla danego projektu, budynku lub jednostki.

Każdy system SelvGuard o niskim poborze mocy ma osiem łatwo konfigurowalnych obwodów końcowych, zbudowanych z myślą o elastyczności.

Obwody końcowe podzielone są na dwie grupy, domyślnie 6 + 2, jednak w zależności od potrzeb można je dowolnie konfigurować. Dodatkowo działają w trybie pracy awaryjnej lub sieciowej.

Mniejsza złożoność i krótszy czas instalacji minimalizują całkowity koszt systemu

System SelvGuard nie wymaga dodatkowej szafy oświetlenia awaryjnego do wykonywania swoich funkcji w trybie awaryjnym.

Co więcej, nie potrzebuje on także przewodu ognioodpornego do monitorowania zaniku faz ani wejść zdalnego sterowania ze względu na pętlę różnicową wejść monitorujących. Skutkuje to minimalizacją kosztów instalacji i czyni ją znacznie prostszą.

Dodatkowe bezpieczeństwo oraz ochrona dzięki prostemu i zdalnemu raportowaniu

SelvGuard remote display front and side view

Podświetlany wyświetlacz LCD przenosi system oświetlenia awaryjnego w dowolne miejsce.

Prosty w obsłudze interfejs przedstawia informacje na temat gotowości systemu, pracy awaryjnej (stopień naładowania, błędy, temperatura otoczenia akumulatorów) oraz wszystkich występujących awarii.

Ponadto, opcjonalny, zdalny wyświetlacz upraszcza raportowanie zdarzeń, skracając czas i koszty kontroli stanu systemu. Jeden zdalny wyświetlacz może być podłączony do jednego systemu SelvGuard o niskim poborze mocy.

  • Brzęczyk służący do szybkiego alarmowania, montowany jest w miejscach takich jak recepcja czy sterownia
  • 5-kierunkowy joystick ułatwiający nawigację po systemie
  • Wariaty 30° lub 55° dostępne zarówno do montażu na ścianie, jak i na biurku
  • Stopień szczelności IP20 do codziennego użytku
  • Lokalizacja w odległości do 500 m od głównej szafy systemu awaryjnego

Przykład trzech systemów oświetlenia awaryjnego SelvGuard rozmieszczonych w budynku biurowym

  • Oddzielne systemy o niskim poborze mocy SelvGuard (LPS) dla każdej jednostki biurowej.
  • System zainstalowany na parterze, obejmujący również oświetlenie awaryjne piętra i klatki schodowej, monitorowany na recepcji za pomocą zdalnego wyświetlacza.
  • Mieszany montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na jednym obwodzie oraz opcjonalny, zdalny wyświetlacz przy wejściu do recepcji dla każdego piętra.
SelvGuard Installation Building EN

Doskonała współpraca z oprawami oświetlenia awaryjnego 48 V DC firmy Eaton

Asortyment produktów oświetlenia awaryjnego 48 V firmy Eaton zawiera: estetyczne oprawy ewakuacyjne, LED'owe oprawy awaryjne o wysokim natężeniu strumienia świetlnego do montażu na dużych wysokościach oraz energooszczędne oprawy awaryjne i ewakuacyjne.
eaton-ceag-el-cps-selvguard-application-graphic-products.png

Systemy oświetlenia awaryjnego firmy Eaton wynikają z ponad 50-letniego doświadczenia w branży systemów bezpieczeństwa

Nasze niezawodne produkty wysokiej jakości są znane i stosowane na całym świecie. Pasja w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą naszych pracowników zapewniają kompleksowe i przyszłościowe rozwiązania oraz satysfakcję klientów.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton