Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Oprawy awaryjne
Step Light 91011 LED CG-S - Oprawa awaryjna w systemie centralnej baterii
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Step Light 91011 LED CG-S - Oprawa awaryjna w systemie centralnej baterii

Oprawa Step Light 91011 LED CG-S składa się z solidnej, odpornej na wodę i pył aluminiowej obudowy (IP65). Szerokie i równomierne oświetlenie stopni jest zapewnione przez specjalny, wbudowany układ optyczny.

Oprawa ta została opracowane z myślą o zastosowaniu w miejscach o zmiennym poziomie podłogi, na przykład w salach wykładowych. Specjalny układ optyczny zapobiega oślepianiu osób zwróconych w stronę publiczności.

Przełącznik wewnątrz oprawy umożliwia regulację natężenia światła do czterech predefiniowanych poziomów, aby odpowiednio dostosować je do jasności otoczenia. Boczne zaciski mocujące umożliwiają prosty montaż wpuszczany w ścianę lub drewniane stopnie. Dodatkowa stalowa obudowa pozwala na montaż podtynkowy lub w betonie.

Oświetlenie schodów
Ledowe oprawy awaryjne w obudowie aluminiowej do oświetlenia schodów
Stopień ochrony
Wysoki stopień szczelności IP65
Mniejsza potrzeba przeglądu
Dzięki technologii CEWA GUARD

Funkcje

  • Ledowe oświetlenie awaryjne schodów, w aluminiowej obudowie, do montażu podtynkowego
  • Wysoki stopień szczelności IP65
  • Optymalne oświetlenie stopnia uzyskane dzięki wbudowanemu układowi optycznemu
  • Specjalna optyka zapobiegająca oślepianiu osób zwróconych w stronę schodów
  • Cztery regulowane poziomy jasności (100%, 80%, 60%, 40%) w celu dostosowania do jasności otoczenia
  • Boczne zaciski mocujące pozwalają na łatwy montaż wpuszczany w ścianę lub drewniane stopnie (zakres mocowania 3-30 mm)

Planując drogę ewakuacyjną nie należy zapominać o odpowiednim oświetleniu schodów

Oprawa awaryjna 91011 LED CG-S jest specjalnie zaprojektowana do oświetlania dróg ewakuacyjnych.

Posiada stopień szczelności IP65 dzięki czemu może być stosowana w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub na zewnątrz, a jej instalacja w stopniach jest prosta i szybka.

eaton-ceag-el-cps-guideled-hshl_10-mg.jpg

Zapoznaj się z pozostałymi oprawami ewakuacyjnymi w systemie centralnej baterii firmy Eaton, jednego z wiodących dostawców oświetlenia awaryjnego na świecie

Ponad 50-letnie doświadczenie w branży oświetlenia awaryjnego

Firma Eaton oferuje szeroką gamę opraw awaryjnych i ewakuacyjnych Dzięki standardowo dostępnej technologii CEWA GUARD i STAR stanowią one podstawę do zminimalizowania kosztów przeglądów i konserwacji. Innowacyjna technologia oświetleniowa w połączeniu z wysokowydajnymi diodami LED zapewnia do 70% mniejsze zużycie energii i znacznie niższe koszty utrzymania przy żywotności 50 tys. godzin.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton