Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Oprawy awaryjne
Style LED CG-S - Oprawa awaryjna lub ewakuacyjna w systemie centralnej baterii
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Style LED CG-S - Oprawa awaryjna lub ewakuacyjna w systemie centralnej baterii

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne Style LED CG-S w systemie centralnej baterii to seria modułowych opraw z szeroką gamą akcesoriów. 

Diody LED zaprojektowane są z myślą o żywotności do 50 tys. godzin, co znacznie minimalizuje koszty związane z serwisowaniem.

Specjalny układ optyczny LED pozwala na efektywne oświetlenie dróg ewakuacyjnych w przypadku montażu na wysokości do 7 m. Opcjonalnie dostępny jest również zestaw IP54 dla wyższych wymagań w pomieszczeniach lub w zadaszonych obszarach na zewnątrz budynku.

Wysoka jakość
Bezhalogenowe tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Niższe koszty eksploatacji
Źródło światła LED
Prosty montaż
Zestaw do szybkiego montażu z wbudowaną listwą zaciskową

Funkcje

  • Seria opraw o budowie modułowej z różnymi elementami mocującymi
  • Oprawy ewakuacyjna o wysokiej luminancji > 500 cd/m² (biała powierzchnia) i dobrej równomierności, zgodnie z normami (piktogramy wykonane motodą sitodruku)
  • Niższe koszty konserwacji dzięki wysokiej trwałości diod LED (do 50 tys. godzin)
  • Prosty i szybki montaż dzięki zestawowi montażowemu (możliwy montaż wstępny) ze zintegrowaną listwą zaciskową do okablowania przelotowego
  • Świetnie sprawdza się również przy przebudowie istniejących instalacji
  • Opcjonalnie dostępny zestaw o stopniu szczelności IP54 (elektronika i źródło światła) dla zwiększonych wymagań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
  • Krótszy czas przeglądów dzięki technologii CEWA GUARD
  • Automatyczne monitorowanie do 20 opraw awaryjnych na obwód
  • Mniejsze koszty instalacji dzięki technologii STAR
  • Swobodne, indywidualne programowanie trybu pracy dla opraw na jednym obwodzie


Seria opraw awaryjnych Style stanowi niezawodne rozwiązanie

Precyzyjnie dopasowane elementy modułowe są podstawą naszej serii opraw awaryjnych Style. Dzięki bogatej gamie akcesoriów dostępne są różne kombinacje, umożliwiające bardzo szeroki zakres zastosowań. Opcjonalny moduł o stopniu szczelności IP54 pozwala oprawie Style na pracę w trudnych warunkach środowiskowych.

Zestaw do szybkiego montażu ułatwia instalację większości typów opraw awaryjnych, zawierających wymagane elementy mocujące i zaciski zasilania sieciowego. Urządzenie może być montowane przed zakończeniem prac budowlanych. Wybrane obudowy muszą być po prostu połączone z wcześniej zamontowanymi podstawami, dzięki czemu są od razu gotowe do pracy. Dzięki zatrzaskom, montaż piktogramów jest bardzo prosty i szybki.

eaton-ceag-el-cps-style-series.png
eaton-ceag-el-cps-accessories Kopie.jpg

Różne sposoby montażu z akcesoriami dla serii produktów Style CG-S

Seria Style charakteryzuje się swoją uniwersalnością. Istnieją różne możliwości jej rozbudowy lub przebudowy.

Modułowa konstrukcja oprawy i elementy mocujące dają możliwość swobodnego montażu. Prawie wszystkie akcesoria mogą być ze sobą łączone. Oznacza to maksymalną elastyczność, ponieważ wszystkie oprawy awaryjne posiadają jeden standardowy zestaw do szybkiego montażu.

Dostosowanie piktogramów do potrzeb klienta

Zadaniem opraw ewakuacyjnych nie zawsze jest wskazanie drogi ewakuacji. Czasami konieczna jest również odpowiednie oznaczenie lokalizacji punktów PPOŻ., apteczek czy miejsca zbiórki.

W tym celu firma Eaton opracowała dodatkowy asortyment piktogramów dla kilku rodzin produktów.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Zapoznaj się z pozostałymi oprawami ewakuacyjnymi dla systemu centralnej baterii firmy Eaton, jednego z wiodących dostawców oświetlenia awaryjnego na świecie

Ponad 50-letnie doświadczenie w branży oświetlenia awaryjnego

Firma Eaton oferuje szeroką gamę opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Dzięki standardowo dostępnej technologii CEWA GUARD i STAR stanowią one podstawę do zminimalizowania kosztów przeglądów i konserwacji. Innowacyjna technologia oświetleniowa w połączeniu z wysokowydajnymi diodami LED zapewnia do 70% mniejsze zużycie energii i znacznie niższe koszty utrzymania przy żywotności 50 tys. godzin.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton