Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Oprawy autonomiczne
CGLine+ — System testowania i monitorowania autonomicznych opraw awaryjnych
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CGLine+ — System testowania i monitorowania autonomicznych opraw awaryjnych

Kontroler sieciowy CGLine+ to system sterowania i monitorowania autonomicznych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Umożliwia automatyczne przeprowadzanie testów funkcjonalnych i testów czasu podtrzymania, dzięki czemu zapewnia pełną zgodność z przepisami — bez konieczności ręcznego testowania każdej oprawy.

System umożliwia obsługę łącznie 800 autonomicznych opraw CGLine+ podzielonych na 4 magistrale po maksymalnie 200 opraw każda lub 2 magistrale po maksymalnie 400 opraw każda.

Zintegrowany serwer sieciowy pozwala na dogodną wizualizację, sterowanie i monitorowanie wszystkich podłączonych opraw CGLine+ z poziomu dowolnego komputera w sieci, za pomocą standardowej przeglądarki internetowej (bez specjalnego oprogramowania).

Elektroniczny rejestr historii zdarzeń pozwala uniknąć czasochłonnego, ręcznego prowadzenia dziennika zdarzeń, a to przekłada się na redukcję kosztów. 

Wybierz najlepszą technologię, która spełni wymagania Twojego projektu

Przepisy wymagają, aby systemy oświetlenia awaryjnego były regularnie testowane, konserwowane i utrzymywane w pełnej gotowości do pracy. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów i zakłóceń związanych z przeprowadzaniem testów ręcznych, należy uwzględnić zastosowanie systemów testowania automatycznego. Firma Eaton oferuje alternatywne systemy testowania zoptymalizowane pod kątem różnych typów budynków:
Więcej opraw
Podłączenie do 800 opraw autonomicznych na maks. 4 magistralach
Większe bezpieczeństwo
Przeprowadzanie testów oraz wyświetlanie i zapisywanie ich wyników
Większa wygoda
Serwer internetowy do wizualizacji, sterowania i monitorowania opraw

Funkcje

  • Zarządzanie funkcjami Zwiększonej Afordancji i Ewakuacji Adaptacyjnej
  • Obsługa do 800 opraw (4 magistrale po 200 opraw lub 2 magistrale po  400 opraw) 
  • Funkcja automatycznego wyszukiwania opraw nie wymagająca ręcznego adresowania
  • Proste sortowanie przy pomocy krótkich adresów
  • Możliwość wprowadzenia indywidualnych opisów dla każdej oprawy (do 20 znaków)
  • Przejrzysty podział opraw na maksymalnie 8 stref dla każdej magistrali
  • Możliwość definiowania godziny/daty dla wszystkich testów
  • Definiowanie do 8 grup testowych dla testu funkcjonalnego i testu czasu podtrzymania
  • Przechowywanie historii zdarzeń przez okres co najmniej 4 lat
  • Funkcja blokady pracy awaryjnej (dla wszystkich opraw / dla magistrali / dla grupy / dla pojedynczej oprawy)
  • Możliwość centralnego załączania/wyłączania trybu pracy sieciowej (dla wszystkich opraw / dla magistrali / dla grupy / dla pojedynczej oprawy)
  • Hasło dostępu dla administratora i użytkownika
  • Wizualizacja opraw awaryjnych na maksymalnie 30 różnych rzutach
  • Skuteczna i wygodna analiza dziennika zdarzeń przy pomocy oprogramowania komputerowego CGLine+

Kontroler sieciowy

Kontroler sieciowy CGLine+ umożliwia obsługę łącznie 800 opraw CGLine+: 4 magistrale po maksymalnie 200 opraw każda lub 2 magistrale po maksymalnie 400 opraw każda.

Zintegrowany serwer sieciowy pozwala na dogodną wizualizację, sterowanie i monitorowanie wszystkich podłączonych opraw CGLine+.

Kontroler sieciowy CGLine+ do montażu na szynie DIN
Moduł przyłączeniowy kontrolera sieciowego CGLine+ do montażu na ścianie

Kontroler sieciowy z ekranem dotykowym: Kontroler sieciowy z 10-calowym ekranem dotykowym w jednej obudowie 

Oferuje wszystkie funkcje kontrolera sieciowego CGLine+ w postaci intuicyjnego, łatwego w obsłudze ekranu dotykowego. Dostępny jest w trzech wersjach w zależności od potrzeb.
Kontroler sieciowy CGLine+ z ekranem dotykowym jest zgodny z oprogramowaniem CGVision i umożliwia pełną konfigurację i wizualizację wewnętrznego kontrolera sieciowego oraz do 32 zewnętrznych kontrolerów za pośrednictwem sieci Ethernet.
Kontroler sieciowy CGLine+ z ekranem dotykowym /S i CGVision umożliwia pełną konfigurację i wizualizację pojedynczego systemu CGLine+.
Kontroler sieciowy CGLine+ z ekranem dotykowym /G i CGVision umożliwia pełną konfigurację i wizualizację wewnętrznego kontrolera sieciowego i maksymalnie 9 zewnętrznych kontrolerów za pośrednictwem sieci Ethernet.

Łatwość wizualizacji

Wizualizacja CGLine+ przez przeglądarkę: W pełni scentralizowany monitoring nawet 10 kontrolerów sieciowych CGLine+.
Oprogramowanie CGVision z ekranem dotykowym: Wyświetlanie informacji o stanie nawet 10 kontrolerów sieciowych CGLine+ wraz z podłączonymi do nich oprawami (praca, zasilanie akumulatorowe, podsumowanie awarii).

Jak powinna przebiegać poprawna instalacja i podłączenie opraw do kontrolera sieciowego CGLine+?

W filmie dowiedzą się też Państwo jak uniknąć najczęstszych błędów - takich jak zwarcia na magistrali, brak fazy stałej na oprawach awaryjnych czy brak ciągłości magistrali. Odpowiemy również na najważniejsze pytania, które pojawiają się w procesie uruchomienia.

Większe bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

Adaptacyjne oprawy ewakuacyjne umożliwiają kierowanie ludzi do wyjść w możliwie najbezpieczniejszy sposób, gdy zmieniają się warunki i charakter zagrożenia. Wraz z rozwojem wydarzeń, podczas pożaru, ataku terrorystycznego czy klęski żywiołowej, zmieniają się również zagrożenia. Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia nakierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Lepsze rozpoznawanie opraw ewakuacyjnych

Technologia Zwiększonej Widoczności została zaprojektowana w celu zminimalizowania opóźnień w ewakuacji spowodowanych problemami z identyfikacją dróg ewakuacyjnych oznaczonych konwencjonalnymi oprawami. Umożliwia ona miganie lub pulsowanie opraw ewakuacyjnych, co sprawia, że są one znacznie lepiej widoczne.

Poznaj inne oprawy awaryjne naszej firmy:

nexitech-1.jpg
NexiTech LED
Eaton-CrystalWay–Emergency–Exit-Sign-Wall.jpg
CrystalWay
beamtech-4-16.jpg
BeamTech
Jak nabywać produkty od firmy Eaton