Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RoundTech - Podtynkowa, autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego RoundTech mogą być bardzo szybko i łatwo zainstalowane za pomocą standardowych narzędzi, dla każdego rozmiaru otworu, o średnicach od 64 do 78 mm. Innowacyjna funkcja eFocus sprawia, że oprawy awaryjne RoundTech można swobodnie skonfigurować zarówno do oświetlania dróg ewakuacyjnych (tryb asymetryczny), jak i do przestrzeni otwartych (tryb symetryczny), co znacznie upraszcza konfigurację systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy serii RoundTech wyposażone są w przyjazne dla środowiska baterie litowe.

Oprawa RoundTech jest dostępna w wariantach 150 lm, 200 lm i 400 lm oraz opcjach Low Bay do instalacji na wysokości do 9m i maksymalnym rozstawie do 24 m przy montażu na wysokości 3 m oraz w wersji High Bay do instalacji na wysokości do 12 m.

Diody LED w RoundTech wraz z automatycznymi urządzeniami testującymi i monitorującymi (w wersjach CGLine+) znacznie obniżają koszty eksploatacji i konserwacji instalacji.

Jedna oprawa - dwie optyki

Jedyna na rynku technologia eFocus – zmiany trybu rozsyłu strumienia świetlnego
Do oświetlania dróg ewakuacyjnych lub przestrzeni otwartych
Łatwy montaż podtynkowy
Szybki montaż przy użyciu otwornicy (Ø 64-78 mm)
Najnowsza technologia
Automatyczne testowanie i monitorowanie za pomocą kontrolera CGLine+

Znajdź Partnera w zakresie projektowania i serwisowania oświetlenia awaryjnego

Znajdź Partnera Eaton najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Nasi partnerzy doradzą, pomogą w doborze odpowiednich produktów, oraz dokonają pełnego serwisu instalacji opraw oświetlenia awaryjnego produkcji Eaton

Charakterystyka

  • Strumień świetlny 150 lm, 200 lm i 400 lm
  • Zastosowania typu Low Bay i High Bay
  • Konfigurowalny tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika
  • Oprawy CGLine+
  • Czas podtrzymania 1 lub 3 h
  • Przyjazne dla środowiska i trwałe baterie litowe LiFePO4
  • Możliwość zmniejszenia natężenia strumienia światła przy zasilaniu sieciowym
  • Klasa szczelności: IP44/ IP65
  • Dostępne okrągłe lub kwadratowe maskownice w kilku kolorach
  • Zmniejszone nakłady na konserwację, oszczędność energii
  • Szacunek dla środowiska 
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-efocus.gif

Innowacyjna technologia eFocus

Oprawa ewakuacyjna RoundTech jest przeznaczona zarówno do oświetlania dróg ewakuacyjnych jak i otwartych obszarów. W jednym urządzeniu, są dostępne dwie optyki,  co znacznie upraszcza konfigurację systemu oświetlenia awaryjnego.

Technologia eFocus umożliwia wybór trybu rozsyłu strumienia światła, w zależności od sytuacji. Ta sama oprawa oświetlenia awaryjnego zapewnia zarówno możliwość stosowania oświetlenia symetrycznego do oświetlenia obszarów otwartych jak i asymetrycznego do oświetlenia dróg ewakuacyjnych - korytarzy.

Rozsył światła typu Escape Route, umożliwia instalację w korytarzach, drogach ewakuacyjnych i maksymalizuje odległość między oprawami. Maksymalna odległość wynosząca 44,8 m zmniejsza liczbę wymaganych punktów świetlnych, a zakres zastosowania od 2,5 m do 12 m w przypadku wymagania natężenia światła o wartości minimum 1 lx umożliwia montaż na zwykle występujących wysokościach.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-escape.png
Rozsył światła typu Open Area umożliwia instalację na dużych obszarach, gdzie nie ma zdefiniowanej stałej drogi ewakuacyjnej, co oznacza, że cały obszar musi być oświetlony. Maksymalna odległość między oprawami wynosząca 22,9 m zmniejsza liczbę wymaganych punktów świetlnych, a zakres zastosowania od 2,75 m do 11 m w przypadku wymagania natężenia światła o wartości minimum 0,5 lx umożliwia montaż na zwykle występujących wysokościach.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-open.png

Estetyczny design

Możliwości dalszej personalizacji wyglądu lampy awaryjnej obejmuje opcjonalną kwadratową ramkę oraz pełną gamę niestandardowych kolorów poza standardowymi: białym, szarym/srebrnym i czarnym, dostępnymi w ofercie RoundTech.*
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-round-bezel-colors2.jpg
 *możliwość dostosowania kolorystyki do indywidualnych potrzeb klienta w przypadku okrągłych i kwadratowych ramek z tworzywa sztucznego, które zastępują standardową ramkę oprawy.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-square-bezel-colors2.jpg

Dyskretny i szybki montaż

Instalacja podtynkowych lamp ewakuacyjnych RoundTech jest szybka i łatwa: wystarczy wyciąć okrągły otwór standardową otwornicą, podłączyć zasilacz i zamontować oprawę.

Zobacz video i dowiedz się jak zainstalować oraz skonfigurować oprawę oświetlenia awaryjnego RoundTech MR

RoundTech MR EC

Seria RoundTech oferuje rozwiązania do oznakowania dróg ewakuacyjnych dzięki oprawom z panelem o zasięgu widzenia do 20 m z idealną jednorodnością i równomiernością podświetlenia piktogramu. Nowa funkcja Zwiększonej Afordancji jest dostępna w wariantach CGLine+.

Proste i niezawodne monitorowanie, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa

Dzięki technologii CGLine+ oprawy awaryjne RoundTech mogą być niezawodnie i efektywnie monitorowane.
Specyfikacje

KODY PRODUKTÓW

Oprawy awaryjne

Nr zamówienia Opis
Test ręczny
RT2RSO150SA1H RTECH MR SO SA 150lm NM 1h IP44
RT2RSO150SA3H RTECH MR SO SA 150lm NM 3h IP44
RT2RSEO200STF1HIP RTECH MR SEO STF 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200STF3HIP RTECH MR SEO STF 200lm MNM 3h IP65
Auto-Test
RT2RSEO200ATF1H RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 1h IP44
RT2RSEO200ATF3H RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 3h IP44
RT2RSEO200ATF1HIP RTECH MR SEO STF 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200ATF3HIP RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 3h IP65
CGLine+
RT2RSEO200CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200CGL3HIP RTECH MR SEO CGL+ 200lm MNM 3h IP65
RT2RSEO400CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 400lm MNM 1h IP65
CGLine+ Wariant High Bay do zastosowania na wysokości do 11 m
RT2RHEO200CGL3HIP RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65

Akcesoria

Nr zamówienia Opis
RT2R-ST Kwadratowa ramka wykończeniowa do oprawy RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-STB Kwadratowa, matowa, czarna listwa wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-STG Kwadratowa szara ramka wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-STS Kwadratowa, srebrna ramka wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-RT Okrągła ramka wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-RTB Okrągła, matowa, czarna ramka wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-RTG Okrągła, szara ramka do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-RTS Okrągła, srebrna ramka wykończeniowa do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-RP Płytka adaptacyjna do RoundTech Medium do zabudowy podtynkowej
RT2R-BAT1 Pakiet akumulatorów, LiFePo4 3.2V 1.5Ah
RT2R-BAT3 Pakiet akumulatorów, LiFePo4 3.2V 3Ah
EMN Magnes do konfiguracji i testów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sposób montażu: Montaż w suficie podwieszanym
Źródło światła: Diody LED
Materiał obudowy: Poliwęglan
Kolor obudowy: Biały
Zasilanie: 220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Klasa ochronności: II
Stopień szczelności: IP44 | IP65
Czas pracy: 1h | 3h
Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 150lm | 200lm | 400lm
Zasięg rozpoznawania: Nie dotyczy
Odporność mechaniczna: IK05
Tryb pracy: Awaryjno-sieciowy (M) | Awaryjny / Awaryjno-sieciowy (M / NM)
System testowania: Test ręczny | Auto-Test | CGLine+
Typ oprawy: Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
Linki do pobrania
X
Download Close