Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Czujniki ciśnienia MCS

Czujniki ciśnienia MCS serii Moeller firmy Eaton są urządzeniami sterującymi, które mierzą ciśnienie, a następnie przetwarzają te informacje na sygnał elektryczny. Służą one do monitorowania ciśnienia cieczy i gazów. Czujniki ciśnienia MCS posiadają dwa regulowane punkty przełączenia (punkt włączania i wyłączania).

Automatyczne:
monitorowanie i ograniczanie ciśnienia
Zakres zastosowań:
szerokie spektrum zastosowań

Główne cechy

  • Norma:
    • EN 60947-5-1:2004+A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (1-biegunowe czujniki ciśnienia)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (3-biegunowe czujniki ciśnienia)
  • Aby utrzymać stały poziom ciśnienia
  • Aby rozpocząć i zakończyć różne procesy sterowania i regulacji
  • Aby włączyć sekwencje funkcji i sygnały

1-biegunowe czujniki ciśnienia MCS

1-biegunowy presostat MCS stosowany jest w obwodach sterowania i wyłącza się pośrednio poprzez sterowanie stycznikowe.

3-biegunowe czujniki ciśnienia MCS(N)

3-biegunowe czujniki ciśnienia MCSN są przeznaczone do stosowania w obwodach głównych i do bezpośredniego włączania i wyłączania. W małych i średnich sprężarkach zawór nadmiarowy zapewnia również bezobciążeniowy rozruch silnika.

Seria Moeller firmy Eaton wypływa ze stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, ich ochronie i sterowania nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton