Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Zasilacze

Transformatory sterujące

Specjalna impregnacja żywicą chroni transformatory przed korozją, zmniejsza rozpraszanie ciepła i minimalizuje buczenie. Typowe zastosowania transformatorów sterujących, izolacyjnych i bezpieczeństwa obejmują obwody sterowania lub obwody PELV. Transformatory wielouzwojeniowe to doskonałe połączenie transformatorów sterujących, izolacyjnych i bezpieczeństwa w jednym solidnym urządzeniu. Transformatory sterujące, izolacyjne i bezpieczeństwa redukują zwarcia i zapewniają bezpieczne odizolowanie elektryczne w przypadku awarii. Firma Eaton oferuje szeroką gamę transformatorów, które zostały zbudowane i przetestowane zgodnie z normą IEC/EN 61558. Wszystkie transformatory spełniają wymagania klasy izolacji B zgodnie z IEC85 i IEC16, co zapewnia niezawodną ciągłą temperaturę 130°C.
Spełnia wszystkie normy branżowe:
Stopień ochrony IP00
Nadają się do użytku na całym świecie:
Certyfikaty UL i CSA
Solidne:
Od -25°C do +40°C (bez obniżania wartości znamionowych)

Główne cechy

  • Redukcja prądu zwarciowego w przypadku awarii
  • Nieuziemione obwody pomocnicze mogą być wdrożone
  • Niezawodna izolacja elektryczna
  • Wysoki poziom ochrony w wymagających zastosowaniach, takich jak szlifierki do pracy na mokro i przenośniki powietrzne do suszenia betonu
  • Proste uruchomienie
  • Zbudowane i przetestowane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 i CSA 22.2 No. 66
  • Klasa izolacji B zgodnie z IEC 85 i IEC 216

Transformatory sterujące, separujące i bezpieczeństwa STI, STZ, DTZ.

Transformatory sterujące, izolacyjne i bezpieczeństwa STI, STZ i DTZ firmy Eaton redukują zwarcia i zapewniają bezpieczną izolację elektryczną w przypadku awarii. Typowe zastosowania obejmują obwody sterowania, separację ochronną oraz systemy bardzo niskiego napięcia, takie jak obwody PELV i FELV.

Transformatory sterujące STN

Uruchomienie jednofazowych transformatorów sterujących STN jest proste. Urządzenia te umożliwiają maksymalne bezpieczeństwo maszyn i systemów oraz gwarantują zawsze niezawodne napięcie robocze dla obwodów sterujących i pomocniczych.

Wielouzwojeniowe transformatory UTI

Jednofazowe transformatory wielouzwojeniowe firmy Eaton są najbardziej uniwersalne w swojej klasie i oferują doskonałe połączenie transformatorów sterujących, izolacyjnych i bezpieczeństwa w jednym urządzeniu. Ich uniwersalne certyfikaty sprawiają również, że nadają się one do użytku na całym świecie.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015