Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Styczniki DIL

Styczniki DIL z serii Moeller firmy Eaton są wydajne, solidne i uniwersalne oraz mogą być łączone z pełną gamą naszych elektronicznych przekaźników przeciążeniowych i przekaźników bimetalowych. Urządzenia DC wyróżniają się mniejszym zużyciem energii, co czyni je bardziej energooszczędnymi, a także zmniejsza wielkość zasilaczy. Styczniki DIL nadają się do użytku na całym świecie i obejmują całkowity zakres mocy wyjściowej, od przekaźników miniaturowych (do 7 A), aż po styczniki próżniowe (do 3,180 A). Dzięki systemowi SmartWire-DT styczniki są wyposażone w funkcję komunikacji, która umożliwia ich zdalne sterowanie.
Technologia wtykowa Push-in:
pozwala oszczędzić do 50% czasu instalacji
Energooszczędność:
Gotowe do pracy z silnikami IE3
Certyfikaty:
UL, CSA, Marine, GOST

Główne cechy

  • Styczniki DILM do 170 A
  • Rozmiary styczników DILM: 45 mm dla maks. 32 A; 55 mm dla maks. 72 A; i 90 mm dla maks. 170 A
  • Zakres temperatur od -25°C do +60°C
  • Urządzenia sterowane z DC mają wbudowane układy ochronne
  • Podwójne zaciski skrzynkowe do niezawodnego okablowania o różnych przekrojach

Okablowanie szaf sterowniczych w maszynach wydmuchowych do butelek PET

Zobacz zastosowanie aparatury kontrolno-sterującej RMQ, wyłaczników mocy NZM oraz wyłączników PKZ i styczników DIL z technologią wtykową push-in przy produkcji maszyn wydmuchowych do butelek PET.

Połączenia za pomocą jednego sprytnego „kliknięcia” - styczniki DIL z technologią wtykową Push-in

Zaciski wtykowe Push-in umożliwiają bezpieczne i łatwe podłączenie przewodów do szafy sterowniczej za pomocą jednego kliknięcia. Uproszczony proces okablowania umożliwia do 50% szybsze podłączenie - bez użycia dodatkowych narzędzi. Styczniki z technologią Push-in mają takie same wymiary podstawy jak nasze konwencjonalne styczniki i dlatego mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami.

Kompaktowe i wydajne styczniki DILM

Pomimo niewielkich rozmiarów modeli DC i AC, styczniki serii DILM mogą załączać silniki do 170 A, a moduł styku pomocniczego (do 38 A) jest już zintegrowany. Dodatkowy styk lustrzany NC do aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Upraszcza to planowanie projektu, instalacji i uruchomienie.

Bezpieczne zarządzanie obciążeniem lamp - styczniki oświetleniowe DILL

Seria DILL jest oparta na styczniku DILM i została zaprojektowana specjalnie do załączania lamp oświetleniowych w trzech zakresach prądowych (12 A, 18 A, 20 A). Dzięki dużej zdolności załączania styczniki są w stanie poradzić sobie z prądami rozruchowymi dla wszystkich typów lamp, nawet zamontowanych w dużej odległości od stycznika.

4-biegunowe styczniki DILMP

4-biegunowe styczniki dostępne są w czterech wielkościach, od 20 A do 200 A, i zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania w obwodach AC 1. Dzięki uniwersalnemu asortymentowi można stosować do nich również wszystkie sprawdzone akcesoria z serii 3-biegunowej. Styczniki doskonale nadają się do zastosowań charakteryzujących się częstym wyłączaniem lub przełączaniem sieciowym, jak również do systemów grzewczych i przełączania obciążeń 4-biegunowych.

Zobacz nagranie szkolenia online: Oszczędność czasu okablowania szafy - technologia wtykowa Push-in w urządzeniach firmy Eaton

    Konfigurator doboru rozruszników silnikowych on-line

    Dobór styczników, wyłączników silnikowych i przekaźników przeciążeniowych dla układów rozruchu bezpośredniego, nawrotnego i gwiazda-trójkąt.

    Styczniki DILM

    Styczniki DILK są stosowane w urządzeniach do kompensacji mocy biernej, w których należy załączyć baterie kondensatorów, a zintegrowane rezystory szeregowe mogą niezawodnie załączać kondensatory o bardzo wysokim szczytowym prądzie rozruchowym (do 180 razy większym niż znamionowy prąd roboczy).

    Kombinacje styczników DIUL i SDAINL

    Gama kombinacji styczników składa się z kompletnie okablowanych rozruszników nawrotnych DIUL o mocy do 30 kW oraz kombinacji trójkąt-gwiazda SDAINL o mocy do 132 kW. Dzięki temu, że są one już wstępnie okablowane, ich instalacja jest szybka i prosta.

    Energooszczędne sterowanie silnikiem

    Wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia (EU) 2019/1781 dotyczącego przyjaznego dla środowiska projektowania silników elektrycznych, zastosowanie silników IE3 i IE4 staje się konieczne w określonych obszarach zastosowań. Przepisy wchodzą w życie, w dwóch etapach - od 1 lipca 2021 r. i 1 lipca 2023 r. Ponadto rozszerzono zakres działania nowego rozporządzenia.

    Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

    Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w sterowaniu i zabezpieczaniu silników elektrycznych, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.

    Styczniki DIL

    Kompaktowe i efektywne

    Specyfikacje

    Podkreśl różnice
    Pokaż tylko różnice
    Ukryj puste funkcje
    Linki do pobrania
    X
    Download Close

    Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015