Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Miniaturowe styczniki pomocnicze DILE

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, miniaturowe styczniki pomocnicze DILE Moeller firmy Eaton znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest przełączanie i sterowanie małymi silnikami lub obciążeniami. Zbudowane, aby wytrzymać nieprzewidywalne warunki klimatyczne z szerokim zakresem temperatur otoczenia, idealnie nadają się do użytku w trudnych warunkach.
Nadają się do użytku na całym świecie:
Certyfikaty UL i CSA
Rozmiar:
Kompaktowe gabaryty
Zakres temperatur:
-25°C - +50°C

Główne cechy

  • Cewka AC dla napięć sterowania od 24 V do 600 V przy 50 Hz lub 60 Hz
  • Cewka DC dla napięć sterowania od 12 V do 250 V
  • Certyfikaty UL i CSA
  • Do sterowania silnikami o mocy do 5,5 kW
  • Dodatkowy styk NC ze stykiem lustrzanym nadaje się do aplikacji związanych z bezpieczeństwem
  • Urządzenia sterowane z DC mają wbudowane układy ochronne
  • Niski pobór mocy = może być sterowany bezpośrednio z PLC

Miniaturowe styczniki pomocnicze DILE

Dostępne są trzy podstawowe wersje miniaturowego stycznika pomocniczego: 4 styki NO; 3 styki NO i 1 styk NC; oraz 2 styki NO i 2 styki NC. Dodatkowo urządzenia można rozszerzyć do ośmiu styków. Wszystkie styki są ze sobą zblokowane przeciwstawnie.

Energooszczędność jest dziś tematem numer jeden

Dzięki firmie Eaton Twoje systemy stają się automatycznie zgodne z dyrektywą ErP w prosty, szybki i ekonomiczny sposób, jednocześnie znacznie obniżając koszty energii.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, ich ochronie i sterowaniu nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym oraz zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015