Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Styczniki mocy DILM/DILH

Styczniki DILM i DILH serii Moeller są zaprojektowane dla szerokiego zakresu prądów od 185 A do 2600 A. Dzięki elektronicznie sterowanym napędom, kompaktowym rozmiarom i długiej żywotności, styczniki stanowią niezawodny element każdej maszyny i systemu.

Nadają się do użytku na całym świecie:
CE, UL, CSA, CCC, GL, DNV
Zakres temperatur:
od -40°C do +70°C
Wydajne:
do 1,2 mln operacji łączeń elektrycznych

Główne cechy

  • Kategoria użytkowa AC-1 i AC-3
  • Odpowiedni dla napięcia do 1 000 V
  • Cewka o szerokim napięciu AC/DC
  • Niska moc trzymania
  • Kompaktowy rozmiar
  • Styki pomocnicze: dwa NO, dwa NC

Styczniki od 185 A do 225 A

Styczniki od 185 A do 225 A wyróżniają się kompaktowymi rozmiarami i zmniejszonym prądem trzymania. Cewki tej serii są standardowo wyposażone w zintegrowany układ ochronny. Stycznik posiada styki pomocnicze: dwa styki NO oraz dwa styki NC.

Styczniki od 250 A do 500 A - wersja standardowa

Prąd trzymania styczników jest zarządzany procesowo, co powoduje znacznie mniejsze nagrzewanie wewnątrz rozdzielnicy. Ponadto optymalizacja siły docisku przyczynia się do wydłużenia żywotności styków głównych. Układ ochronny jest już wbudowany, podobnie jak styki pomocnicze: dwa NO oraz dwa NC.

Styczniki od 250 A do 2600 A - wersja komfort

Dzięki niskiej mocy przyciągania, wersja komfort styczników umożliwia zastosowanie mniejszych transformatorów sterujących. Cewka sterująca posiada uniwersalne napięcie pracy AC/DC o szerokim zakresie. Dedykowane zaciski cewki umożliwiają sterowanie stycznika bezpośrednio ze sterownika PLC.

Styczniki DILM 580 do 1400

Technologia próżniowa pozwala na realizację kompaktowej konstrukcji, ponieważ zapobiega powstawaniu otwartych łuków, a tym samym uwalnianiu niebezpiecznych gazów przy przełączaniu. W związku z tym możliwe jest ściślejsze rozmieszczenie styczników w rozdzielnicy, a odległości do innych elementów przewodzących mogą być mniejsze.

Styczniki podwójne DILM 1600 i DILH 2000-2600

Styczniki podwójne dostarczane są wstępnie zmontowane na płycie montażowej. Dla każdej fazy prąd jest rozprowadzany przez dwie równoległe komory próżniowe. Styczniki są bezpiecznie połączone dwoma sprzężonymi i monitorowanymi napędami. Są one sterowane elektronicznie w sposób zsynchronizowany.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w sterowaniu i zabezpieczaniu silników elektrycznych, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton