Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Termistorowy przekaźnik silnikowy EMT6

Przekaźnik termistorowy EMT6 z serii MoellerTM firmy Eaton chroni urządzenia przed zbyt wysokimi temperaturami spowodowanymi ciężkimi pracami rozruchowymi, hamowaniem, zbyt niskimi napięciami, przepięciami i wysokimi częstotliwościami załączania. Temperatura jest monitorowana przy użyciu termistora znajdującego się bezpośrednio na uzwojeniu silnika. EMT6 nadaje się również do monitorowania temperatury łożysk silnikowych, przekładni, olejów i chłodziw.

Nadają się do użytku na całym świecie:
Certyfikaty IEC/EN z UL/CSA
Funkcjonalność:
Dostępne są wersje z dwoma obwodami czujników

Główne cechy

  • Certyfikaty UL, CSA i CCC
  • Wersja K posiada certyfikat ATEX

Test działania

Należy regularnie sprawdzać działanie przekaźnika, zarówno podczas oddania do eksploatacji, jak i podczas konserwacji. Aby jak najbardziej to ułatwić, wszystkie modele EMT6 zostały wyposażone w zintegrowany przycisk do testowania, który służy do symulacji stanu błędu.

Jedno urządzenie zamiast dwóch

Modele z dwoma obwodami czujników są w stanie monitorować dwie oddzielne temperatury w sposób, który oszczędza czas i jest ekonomiczny. Urządzenia te mogą być również wykorzystywane do wdrażania systemów wczesnego ostrzegania.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton