Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Wyłączniki silnikowe PKZ

Wyłączniki silnikowe PKZ Moeller series™ firmy Eaton łączą w jednym urządzeniu ochronę przed zwarciem i przeciążeniem. Dostępne są dwie wersje, obejmujące cały zakres prądów od 0,1 A do 63 A, a to wszystko tylko z 18 różnymi typami, co pozwala zaoszczędzić miejsce do magazynowania i upraszcza planowanie projektu. Wyłączniki silnikowe są w pełni kompatybilne ze sprawdzoną serią styczników DIL firmy Eaton i dlatego idealnie nadają się do stosowania w rozrusznikach silnikowych. Wszystkie akcesoria, w tym zintegrowane styki pomocnicze, wskaźniki zadziałania, wyzwalacze napięciowe i obrotowe rączki drzwiowe, mogą być stosowane zarówno w PKZM0, jak i PKZM4.
Certyfikaty:
UL/CSA, CCC, ATEX
Urządzenie kombinowane śrubowo/wtykowe:
do stosowania z zasilającymi mostkami trójfazowymi
Okablowanie bez użycia narzędzi:
Zaciski wtykowe Push-in

Główne cechy

  • W przypadku zastosowania z odpowiednimi akcesoriami wyłącznik może zostać przekształcony w wyłącznik główny lub wyłącznik zatrzymania awaryjnego zgodnie z normą EN 60204 i/lub VDE 0113
  • Ręcznie sterowany wyłącznik silnikowy zgodny z normami IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Część 102
  • Rączka obrotowa ze wskaźnikiem pozycji WŁ./WYŁ. przełącznika
  • Charakterystyki izolacji zgodnie z IEC/EN 60947-3
  • Specjalne obudowy o stopniu ochrony IP40, IP55 i IP65 zapewniają wysoki poziom ochrony przed bezpośrednim kontaktem z wodą i cząstkami stałymi; dostępne są obudowy do montażu natynkowego i podtynkowego.
  • Certyfikaty UL/CSA (w tym typy E i F) na rynek północnoamerykański
  • W połączeniu z obudowami do montażu natynkowego i podtynkowego możliwe są również aplikacje wyłącznika głównego i wyłącznika zatrzymania awaryjnego
  • Wszystkie zakresy nastaw są odporne na zwarcia do 50 kA (400 V)

Połączenia za pomocą jednego sprytnego "kliknięcia" - wyłącznik silnikowy PKZ z technologią wtykową Push-in

Zaciski wtykowe Push-in umożliwiają bezpieczne i łatwe podłączenie przewodów do szafy sterowniczej za pomocą jednego kliknięcia - nie są potrzebne żadne narzędzia. Przyspiesza to nie tylko okablowanie o 50 %, ale jest również znacznie bezpieczniejsze dzięki odpornym na wstrząsy i drgania zaciskom. Wyłączniki silnikowe PKZ z zaciskami wtykowymi Push-in są dostępne w zakresie prądów znamionowych do 32A. Wyróżniają się specjalną wersją śrubowo/wtykową do stosowania z trójfazowymi mostkami zasilającymi.

Okablowanie szaf sterowniczych w maszynach wydmuchowych do butelek PET

Zobacz zastosowanie aparatury kontrolno-sterującej RMQ, wyłaczników mocy NZM oraz wyłączników PKZ i styczników DIL z technologią wtykową push-in przy produkcji maszyn wydmuchowych do butelek PET.

Proven and trusted: PKZM0

The PKZM0 motor-protective circuit-breaker can switch motors from 0.16 A to 32 A, with a short-circuit rating of 150 kA up to 12 A, and of 50 kA up to 32 A.

Proste i uniwersalne: PKZM4

PKZM4 obejmuje zakres prądowy od 16 A do 63 A i ma zdolność łączeniową 50 kA. Pozwala to nie tylko na bezpieczne i proste planowanie projektu, ale również eliminuje konieczność stosowania ogranicznika prądu.

Idealne do uruchamiania poprzez naciśnięcie lub uderzenie.

Wyłączniki silnikowe PKZM01 dla silników do 25 A są idealnym rozwiązaniem dla małych maszyn i innych urządzeń, w których preferowanym sposobem działania jest uruchamianie poprzez naciśnięcie lub uderzenie. Dodatkowo dostępne są do nich również specjalne obudowy IP65 i IP40 z przyciskiem zatrzymania awaryjnego.

Zobacz nagranie szkolenia online: Oszczędność czasu okablowania szafy - technologia wtykowa Push-in w urządzeniach firmy Eaton

    Konfigurator doboru rozruszników silnikowych on-line

    Dobór styczników, wyłączników silnikowych i przekaźników przeciążeniowych dla układów rozruchu bezpośredniego, nawrotnego i gwiazda-trójkąt.

    PKZ jako część systemu xStart

    Wiele aplikacji wymaga styków pomocniczych w różnej konfiguracji w celu zrobienia blokady lub sygnalizacji. Dzięki zastosowaniu rozrusznika silnikowego możliwe staje się jednak wdrożenie bardziej bezpośredniej, bezpiecznej i wydajnej konstrukcji sterowania.

    Zobacz jak podłączyć łącznik krzywkowy gwiazda-trójkąt T0-4-8410/I1 oraz wyłącznik silnikowy PKZM0-4-PI

    [00:00] Intro
    [00:23] O czym będzie ten film?
    [03:26] Budujemy układ dla silnika zasilanego w trójkąt (timelapse)
    [04:22] Podłączanie silnika w trójkąt (różnica w połączeniu gwiazda/trójkąt)
    [10:57] Uruchomienie silnika połączonego w trójkąt, sprawdzenie prądu rozruchu
    [15:39] Przebudowa układu na zasilanie poprzez łącznik gwiazda/trójkąt (timelapse)
    [17:24] Podłączenie silnika i łącznika krzywkowego Y/D [30:27] Uruchomienie układu i pomiary natężeń prądów, wnioski
    [34:57] Wyłącznik silnikowy, omówienie, porównanie charakterystyk
    [39:19] Podsumowanie filmu
    [40:01] Outro

    Wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki dzięki systemowi SmartWire-DT

    Kombinacje rozruszników silnikowych PKZ mogą być zintegrowane z każdym środowiskiem automatyki poprzez system SmartWire-DT. Poprzez zwiększenie przejrzystości danych, system połączeń SmartWire-DT zwiększa wydajność i niezawodność napędów w pobliżu wyłącznika silnikowego.

    Energooszczędne sterowanie silnikiem

    Wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia (EU) 2019/1781 dotyczącego przyjaznego dla środowiska projektowania silników elektrycznych, zastosowanie silników IE3 i IE4 staje się konieczne w określonych obszarach zastosowań. Przepisy wchodzą w życie, w dwóch etapach - od 1 lipca 2021 r. i 1 lipca 2023 r. Ponadto rozszerzono zakres działania nowego rozporządzenia.

    Seria Moeller firmy Eaton prezentuje specjalistyczną wiedzę, którą chętnie się dzielimy

    Firma Eaton produkuje wyłączniki silnikowe PKZ od 1932 roku. Od tego czasu nasze pomysły i innowacje znacząco przyczyniły się do postępu w dziedzinie ochrony silników. W tym kontekście nazwa PKZ nie tylko oznacza jakość, ale stała się również synonimem wyłączników silnikowych wśród ekspertów.
    Specyfikacje

    Podkreśl różnice
    Pokaż tylko różnice
    Ukryj puste funkcje
    Linki do pobrania
    X
    Download Close

    Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015