Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Wyłączniki silnikowe PKZ

Wyłączniki silnikowe PKZ serii Moeller firmy Eaton łączą w jednym urządzeniu ochronę przed zwarciem i przeciążeniem. Dostępne są dwie wersje, obejmujące cały zakres prądów od 0,1 A do 63 A, a to wszystko tylko z 18 różnymi typami, co pozwala zaoszczędzić miejsce do magazynowania i upraszcza planowanie projektu. Wyłączniki silnikowe są w pełni kompatybilne ze sprawdzoną serią styczników DIL firmy Eaton i dlatego idealnie nadają się do stosowania w rozrusznikach silnikowych. Wszystkie akcesoria, w tym zintegrowane styki pomocnicze, wskaźniki zadziałania, wyzwalacze napięciowe i obrotowe rączki drzwiowe, mogą być stosowane zarówno w PKZM0, jak i PKZM4.

Certyfikaty:
UL/CSA, CCC, ATEX

Główne cechy

  • Ręcznie sterowany wyłącznik silnikowy zgodny z normami IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Część 102
  • Rączka obrotowa ze wskaźnikiem pozycji ZAŁ/WYŁ. wyłącznika
  • W przypadku zastosowania z odpowiednimi akcesoriami wyłącznik może zostać przekształcony w wyłącznik główny lub wyłącznik zatrzymania awaryjnego zgodnie z normą EN 60204 i/lub VDE 0113
  • Charakterystyki izolacji zgodnie z IEC/EN 60947-3
  • Certyfikaty UL/CSA (w tym typy E i F) na rynek północnoamerykański
  • Wszystkie zakresy nastaw są odporne na zwarcia do 50 kA (400 V)
  • Specjalne obudowy o stopniu ochrony IP40, IP55 i IP65 zapewniają wysoki poziom ochrony przed bezpośrednim kontaktem z wodą i cząstkami stałymi; dostępne są obudowy do montażu natynkowego i podtynkowego.
  • W połączeniu z obudowami do montażu natynkowego i podtynkowego możliwe są również aplikacje wyłącznika głównego i wyłącznika zatrzymania awaryjnego

Sprawdzone i niezawodne: PKZM0

Wyłączniki silnikowe PKZM0 mogą zabezpieczać silniki od 0,16 A do 32 A oraz mają wytrzymałość zwarciową 150 kA do 12 A i 50 kA do 32 A.

Proste i uniwersalne: PKZM4

PKZM4 obejmuje zakres prądowy od 16 A do 63 A i ma zdolność łączeniową 50 kA. Pozwala to nie tylko na bezpieczne i proste planowanie projektu, ale również eliminuje konieczność stosowania ogranicznika prądu.

Idealny do uruchamiania poprzez naciśnięcie lub uderzenie.

Wyłączniki silnikowe PKZM01 dla silników do 25 A są idealnym rozwiązaniem dla małych maszyn i innych urządzeń, w których preferowanym sposobem działania jest uruchamianie poprzez naciśnięcie lub uderzenie. Ponadto dostępne są również specjalne obudowy IP65 i IP40 z przyciskiem zatrzymania awaryjnego.

Aparatura Eaton w przepompowni ścieków w Stoczku Łukowskim

Firma Automatyka Krzysztof Białowąs produkująca szafy sterowania przepompowniami ścieków postawiła na pewne i sprawdzone rozwiązania Eaton. W przeciągu niespełna 2 lat wykorzystała naszą aparaturę przy produkcji ponad 150 szaf. Przykładem takiej realizacji jest przepompownia w Stoczku Łukowskim:

PKZ jako część systemu xStart

Wiele aplikacji wymaga styków pomocniczych w różnej konfiguracji w celu zrobienia blokady lub sygnalizacji. Dzięki zastosowaniu rozrusznika silnikowego możliwe staje się jednak wdrożenie bardziej bezpośredniej, bezpiecznej i wydajnej konstrukcji sterowania.

Wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki dzięki systemowi SmartWire-DT

Kombinacje rozruszników silników PKZ mogą być zintegrowane z każdym środowiskiem automatyki poprzez system SmartWire-DT. Poprzez zwiększenie przejrzystości danych, system połączeń SmartWire-DT zwiększa wydajność i niezawodność napędów w pobliżu wyłącznika silnikowego.

Energooszczędność jest dziś tematem numer jeden

Dzięki firmie Eaton Twoje systemy stają się automatycznie zgodne z dyrektywą ErP w prosty, szybki i ekonomiczny sposób, jednocześnie znacznie obniżając koszty energii.

Seria Moeller firmy Eaton prezentuje specjalistyczną wiedzę, którą chętnie się dzielimy

Firma Eaton produkuje wyłączniki silnikowe PKZ od 1932 roku. Od tego czasu nasze pomysły i innowacje znacząco przyczyniły się do postępu w dziedzinie ochrony silników. W tym kontekście nazwa PKZ nie tylko oznacza jakość, ale stała się również synonimem wyłączników silnikowych wśród ekspertów.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton