Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Akcesoria PowerXL do przemienników częstotliwości

Dzięki przemiennikom częstotliwości PowerXL możesz mieć pewność, że Twoje potrzeby w zakresie systemów napędowych o zmiennej prędkości (PDS) zostaną zaspokojone. Urządzenia te są znane ze swojej kompaktowej konstrukcji i szerokiego zastosowania, co czyni je idealnym wyborem dla większości aplikacji na światowych rynkach. Dodatkowe opcje, takie jak dławiki sieciowe, dławiki silnikowe, filtry sinusoidalne i rezystory hamowania, umożliwiają nie tylko rozszerzenie zakresu zastosowań urządzeń, ale także dostosowanie ich do różnych środowisk EMC i warunków pracy po stronie sieci zasilającej.
PDS
System napędowy mocy
Konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja
Szerokie możliwości zastosowania
Światowe rynki

Przegląd

eaton-dx-emc-passive-harmonic-filter-product-picture-pf.jpg

Pasywny filtr harmonicznych DX-PHF

Pasywne filtry harmonicznych redukują harmoniczne prądu (THDi), dzięki czemu limity wymagane przez normy mogą być spełnione.  Chronią one podłączoną sieć elektryczną przed skutkami harmonicznych po stronie sieci i poprawiają odporność systemu na zakłócenia.  THDi dla typowego zakresu pracy można zmniejszyć do mniej niż 8% za pomocą filtra harmonicznych. Wartość ta spadnie nawet o 5% powyżej prędkości 50%.
 
 
 
  • Trójfazowe 
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 10 - 433 A

Aktywny filtr harmonicznych ADF

Najnowocześniejsze technologie i złożone procesy dzisiejszego przemysłu stawiają wysokie wymagania sieciom energetycznym, co oznacza, że firmy są wrażliwe na wiele czynników: 
 
  • Przegrzane transformatory
  • Brakująca zgodność z normami / przekroczenie wartości domyślnych
  • Krótsza żywotność sprzętu
  • Błędy i awarie produkcyjne

Problemy te są spowodowane licznymi zakłóceniami elektrycznymi, które zmniejszają jakość energii elektrycznej. 

Mniej przestojów w pracy

  • Typowe zakłócenia elektryczne można eliminować za pomocą filtrów aktywnych ADF

Bezpieczeństwo i niezawodność

  • Niezawodna ochrona dzięki przestrzeganiu norm.
eaton-adf-active-harmonic-filter-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-ln-main-chokes-product-picture-pf.jpg

Dławik sieciowy DX-LN

Dławik sieciowy tłumi występujące zniekształcenia harmoniczne (THD), a także skoki prądu i ogranicza prądy udarowe załączania (prąd ładowania kondensatorów obwodu DC). Ponadto chroni prostownik sieciowy przed skokami napięcia pochodzącymi z sieci zasilającej. 
  • DX-LN1...: jednofazowy, maks. 260 V, 50/60 Hz, 6 - 32 A
  • DX-LN3...: trójfazowy, maks. 550 V, 50/60 Hz, 4 - 450 A

Filtr przeciwzakłóceniowy DX-EMC

Filtry eliminacji zakłóceń radiowych redukują emisję wysokoczęstotliwościowych fal elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia i sprzęt. Zapewniają one zgodność z wartościami granicznymi EMC dla zakłóceń przewodzonych określonymi w odpowiednich normach produktowych (przemienniki częstotliwości).
  • DX-EMC12-...-FSX: jednofazowy, 14-31 A
  • DX-EMC12-...-SL: jednofazowy, 3-55 A, bardzo niski prąd upływu maks. 3 mA
  • DX-EMC34-...-FSX: trójfazowy, 8-75 A
  • DX-EMC34-...: trójfazowy, 8-750 A
  • DX-EMC34-...-FSX-L: trójfazowy, 8–75 A; niski prąd upływu maks. 6,5 mA
  • DX-EMC34-...-SL: trójfazowy, 8–250 A; bardzo niski prąd upływu maks. 0,4 mA
    DX-EMC34-...-SL: trójfazowy, 8-250 A, bardzo niski prąd upływu maks. 0,4 mA
  • DX-EMC44-...-L: trójfazowy + neutralny, 8-250 A, niski prąd upływu maks. 7 mA
eaton-dx-emc34-008-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-br-brake-resistor-product-picture-pf.jpg

Rezystor hamowania DX-BR

Rezystor hamowania przekształca energię elektryczną w ciepło. Przemiennik częstotliwości musi być wyposażony w tranzystor hamowania, który łączy rezystancję hamowania równolegle do wewnętrznego obwodu DC.
  • Z prefabrykowanymi kablami połączeniowymi do montażu w DA1, DC1
  • Z kablem połączeniowym o długości 1 m
  • Wyłącznik monitorujący temperaturę, 75–400 Ω, 0,4–1,6 kW
  • Z przełącznikiem monitorowania temperatury, 2 - 100 Ω, 0,2 - 102,4 kW

Dławik silnikowy DX-LM3

Dławik silnikowy kompensuje prądy pojemnościowe i redukuje tętnienia prądu oraz szum związany ze zmianą prądu silnika Tłumienie wstecznego oddziaływania przy równoległym połączeniu kilku silników.

 

 

  • Trójfazowe
  • Maks. 750 V, 0 - 400 Hz, 5 - 450 A
eaton-dx-lm3-motor-choke-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-sin3-sine-filter-product-picture-pf.jpg

Wielobiegunowy filtry sinusoidalny DX-SIN3 i DX-SIN3-A

Filtr sinusoidalny jest używany z przemiennikami częstotliwości, które wymagają ustawienia częstotliwości kluczowania na stałą wartość w zakresie 4-8 kHz. Filtr sinusoidalny DX wygładza napięcie wyjściowe i zmniejsza hałas silnika poprzez redukcję du/dt, zwiększając w ten sposób żywotność izolacji silnika.  Redukcja prądów upływu w celu zapewnienia lepszej wydajności silnika przy lepszych wartościach EMC.

Filtr sinusoidalny DX-SIN3

  • Trójfazowe
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 4 - 480 A

 

eaton-dx-sin3-480-sin-filter-a-product-picture-pf.jpg

Wielobiegunowy filtr sinusoidalny DX-SIN3-A

  • Dzięki wielobiegunowym filtrom możliwe jest stosowanie bardzo długich przewodów silnikowych i nieekranowanych przewodów silnikowych 
  • Trójfazowe
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 1,3 - 110 A
  • Do 110 A przypada na filtr; połączenie równoległe 2×110 A da w rezultacie 200 A
eaton-dx-sin3-024-a-product-picture-pf.jpg

Firma Eaton wspiera swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z energooszczędnością.

Dyrektywa ErP i coraz większy stopień automatyzacji maszyn zwiększają zapotrzebowanie na przemienniki częstotliwości, nawet w prostych aplikacjach. Co oznacza zgodność z Dyrektywą ErP i jak możesz sprawić, aby Twoje aplikacje były bardziej energooszczędne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszych obszernych publikacjach, jak również w naszym podkaście z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej z firmy Eaton.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close