Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Wyświetlacz RMQ-Titan Advance Indicator firmy Eaton

RMQ-Titan™ Advanced Indicator zapewnia czytelne, intuicyjne wskazania wizualne, umożliwiające komunikację statusu maszyny, etapów procesu oraz postępu operacyjnego. Oferuje szerokie możliwości personalizacji, pozwalając użytkownikom na stworzenie do 24 indywidualnych ekranów wizualnych, zawierających różnorodne kolory, teksty, grafiki oraz dane z czujników – wszystko za pomocą intuicyjnego narzędzia konfiguracyjnego. Został zaprojektowany do montażu w standardowym otworze 22,5 mm, zgodnym z przyciskami RMQ-Titan M22, co umożliwia efektywną instalację na drzwiach szafy sterowniczej, w obudowach lub bezpośrednio na maszynie, zapewniając spójny wygląd i doświadczenie użytkownika. Stopnie ochrony IP66 i IP69 gwarantują niezawodne działanie w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

Główne cechy

  • Łatwy montaż: Szybka instalacja z standardowym otworem montażowym 22,5 mm
  • Oszczędny: Oferuje zaawansowane funkcje w przystępnej cenie
  • Wysoki poziom ochrony: Odpowiedni do różnych opcji montażu dzięki klasom ochrony IP66 i IP69
  • Duża elastyczność: Łatwo dostosowuje się zarówno do nowych, jak i istniejących maszyn
  • Konfiguracja przyjazna dla użytkownika: Obsługuje tekst, grafikę, wartości analogowe i kolory
  • Ponadczasowe wykonanie RMQ-Titan: Zapewnia spójny wygląd całej maszyny i systemu
  • Liczenie zadań bez PLC: Zlicza zadania związane z pakowaniem, napełnianiem i układaniem w trybach do przodu/do tyłu.
  • Wejście analogowe: Obsługuje temperaturę, ciśnienie, wagę oraz stan napełnienia za pomocą sterowania progowego i koloru tła.

Lepszy przepływ informacji

Wyświetlacz RMQ-Titan Advanced Indicator usprawnia przepływ informacji, umożliwiając operatorom monitorowanie wydajności, optymalizację czasu pracy oraz skrócenie czasu konserwacji. Dzięki danym i analizom w czasie rzeczywistym operatorzy mogą podejmować świadome decyzje, zapewniając płynną pracę oraz redukując przestoje.

Bezproblemowa integracja i niezawodna wydajność

Idealnie pasuje do asortymentu przycisków RMQ-Titan M22, umożliwiając szybką i prostą instalację na drzwiach szafy sterowniczej, obudowach do montażu powierzchniowego lub bezpośrednio na maszynach. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66 i IP69 gwarantuje niezawodną wydajność w różnych środowiskach, zapewniając trwałość i efektywność pracy.

Szeroki zakres zastosowań

Wyświetlacz RMQ-Titan Advanced Indicator jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. Zapewnia pojedynczy punkt wyraźnych informacji, umieszczony dokładnie tam, gdzie jest potrzebny — nawet w maszynach o niskiej złożoności. Ponadto zapewnia on bardzo szczegółowe informacje w różnych punktach złożonych linii produkcyjnych, zapewniając bezproblemową komunikację oraz wydajność operacyjną w różnych środowiskach.

MOEM wewnątrz pomieszczeń

Złożone maszyny w hali produkcyjnej: Wyświetlacz RMQ-Titan Advanced Indicator zapewnia szczegółowe informacje o stanie maszyny w różnych niecentralnych lokalizacjach w skomplikowanych maszynach. Prowadzi to do sprawniejszej konserwacji, skrócenia czasu rozwiązywania problemów i większego wykorzystania maszyn.

MOEM w aplikacjach zewnętrznych

Pojazdy specjalne: Stosowany na przykład w pojazdach do naprawy asfaltu, maszynach do renowacji kanalizacji i śmieciarkach. Wyświetlacz RMQ-Titan Advanced Indicator wyświetla kluczowe informacje dla pracowników, którzy nie znajdują się w kabinie kierowcy, takie jak status napełniania, mieszania i ciśnienie powietrza.

Dodatkowe jednostki MOEM lub maszyny o niskim stopniu złożoności 

Maszyny dodatkowe: Maszyny, takie jak agregaty chłodzące, jednostki dostarczające sprężone powietrze, maszyny mieszające lub maszyny pakujące, nawet te bez sterownika PLC, mogą korzystać ze Wyświetlacza RMQ-Titan Advanced Indicator, który wyświetla parametry, takie jak ilość, temperatura, komunikaty o błędach, wyświetlacz poziomu oraz etapy procesu.

Prosta konfiguracja za pomocą kabla do komputera i USB-C

Wyświetlacz RMQ-Titan Advanced Indicator oferuje łatwą konfigurację dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu programistycznemu dostępnemu do pobrania za darmo. Standardowy kabel USB-C zapewnia szybki i elastyczny transfer danych między komputerem a urządzeniem.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015