Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modułowe urządzenia kontrolno-sterujące RMQ Titan

Korzystając z urządzeń kontrolno-sterujących RMQ TitanTM firmy Eaton, można opracować niezawodne, ergonomiczne, elastyczne maszyny i systemy. Czy to w panelu sterującym, podwieszonym panelu, czy też w szafie sterowniczej: RMQ Titan z serii MoellerTM to rozwiązanie numer jeden dla konstruktorów maszyn i producentów rozdzielnic. Oprócz ergonomicznej konstrukcji, to właśnie ich elastyczność i uniwersalność sprawiają, że idealnie nadają się do stosowania w maszynach i systemach. Komponenty RMQ Titan oferują idealne połączenie atrakcyjnego wyglądu i praktycznej obsługi.

Diody LED:
100 000 godzin pracy ciągłej
Modułowe:
Szeroki wybór elementów czołowych
Uniwersalne:
Niezliczona liczba aplikacji

Główne cechy

  • Podwójne i wielokolorowe diody LED
  • Wklęsłe wkładki przycisków
  • Połączenie magistralne poprzez AS-i
  • Średnica montażowa 22,3 mm lub 30 mm (dotyczy RMQ Flat Design)
  • Do sześciu elementów stykowych mocowanych na zatrzask na dwóch poziomach
  • Szybka zmiana pomiędzy funkcją z samopowrotem/bez samopowrotu dla wszystkich przycisków, które w standardzie są bez samopowrotu
  • Szybka zmiana funkcji z samopowrotem/bez samopowrotu z możliwością powrotu do poprzedniej funkcji dla wszystkich opcji przełączników kluczykowych oraz piórkowych.
  • Stopień ochrony: IP65/IP66/IP69
  • Nadają się do użytku na całym świecie dzięki certyfikatom UL/CSA, IEC, CCC

Sprawdzona jakość. Innowacyjny system.

Dzięki swojej elastycznej konstrukcji, urządzenia sterujące M22 z serii RMQ Titan nadają się do stosowania w różnych aplikacjach i procesach. System modułowy umożliwia dopasowanie wymiarów, materiałów i kolorów elementów czołowych do konkretnego zastosowania. Dzięki zastosowaniu dwu- i wielokolorowych diod LED, przyciski mogą wyświetlać różne stany maszyn jednocześnie. Przyciski zatrzymania awaryjnego / wyłączniki bezpieczeństwa nadają się do użytku na całym świecie, są zabezpieczone przed niedozwoloną manipulacją i zostały wyposażone w styki z wymuszonym otwarciem.

Aparatura pulpitowa RMQ w płaskim wykonaniu - RMQ Flat Design

Ciesz się duża elastycznością i wyglądem bardziej kompaktowych maszyn dzięki innowacyjnej konstrukcji RMQ Flat Design zarówno poprzez płaską konstrukcję elementów czołowych, jak i płytkie elementy stykowe. Są one niezwykle wytrzymałe i funkcjonalne, łącząc elegancki wygląd z nowoczesnymi koncepcjami obsługi. Prawdziwe piękno przednich oraz stykowych elementów serii RMQ tkwi w ich przemyślanej, płaskiej konstrukcji.

Przygotowanie stanowisk do testowania teleskopowych masztów pneumatycznych.

Miniaturowy przycisk zatrzymania awaryjnego E-Stop RMQ: małe urządzenie, wielki efekt!

Miniaturowy przycisk zatrzymania awaryjnego łączy w sobie funkcjonalność i bezpieczeństwo w unikatowej i kompaktowej formie. Miniaturowy E-Stop to innowacyjny element sterujący, który wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami i nowatorskim systemem oświetlenia. Innowacyjny, podświetlany pierścień 360° zapewnia lepszą widoczność, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo maszyn i systemów. Dzięki kompleksowym atestom i certyfikatom oraz modułowej strukturze kompatybilnej z całym asortymentem RMQ, może on być łatwo i elastycznie wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach.

Przyciski zatrzymania awaryjnego RMQ

Przyciski zatrzymania awaryjnego serii Moeller zapewniają natychmiastowe i bezpieczne wyłączenie w celu ochrony maszyn, systemów i osób znajdujących się w ich pobliżu. Przyciski są zabezpieczone przed niedozwoloną manipulacją, certyfikowane do użytku na całym świecie i są bezpieczne w każdym środowisku oraz sytuacji.

Szybkie rozpoznanie statusu maszyn dzięki wielu opcjom kolorystycznym.

Wielobarwny LED M22 oferuje wszechstronność nieznaną dotąd wśród konwencjonalnych lamp sygnalizacyjnych. Dioda ta może wyświetlać do 16 milionów kolorów. Dzięki zróżnicowanej częstotliwości migania i możliwości ściemniania może być także optymalnie dostosowana do istniejących warunków oświetleniowych. Do jej sterowania i konfiguracji używany jest Master systemu SmartWire.

Zobacz jak działa wielobarwna lampka sygnalizacyjna do systemu SmartWire-DT. 

Prosta integracja. Sprytna komunikacja.

Oprócz standardowego okablowania, seria RMQ Titan pozwala również na łatwą integrację z dowolną architekturą automatyki poprzez wszystkie popularne systemy magistrali. Kompletne urządzenia mogą być bezpośrednio podłączone do systemów magistrali, takich jak AS-i lub SmartWire-DT poprzez zintegrowane złącza M12 i M8. System okablowania SmartWire-DT sprawia, że urządzenia kontrolno-sterujące z rodziny RMQ są zdolne do komunikacji, co zapewnia większą wydajność wszystkich procesów roboczych.

System modułowy. Duża elastyczność

Obudowa RMQ Flat Enclosure jest najmniejszą obudową tego typu i zamienia istotne dla bezpieczeństwa komponenty w stylowe elementy konstrukcyjne dla każdej maszyny i systemu. Pozwala to na maksymalną elastyczność w nieskończonej liczbie aplikacji dzięki płaskim elektromechanicznym elementom stykowym RMQ Flat Rear, które można łatwo łączyć z resztą produktów RMQ.

Interfejs człowiek-maszyna jutra

Nowe pokolenie operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach.

Prosta konfiguracja. Dowolne opisy.

Konfigurator pomaga wybrać i połączyć różne urządzenia kontrolno-sterujące z gamy produktów RMQ. Dzięki zintegrowanemu edytorowi etykiet możliwe jest indywidualne dostosowanie urządzeń RMQ w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny. Edytor etykiet wspiera tworzenie napisów dostosowanych do potrzeb klienta i projektu.

Seria Moeller ze stuletnim doświadczeniem

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, sterowaniu nimi i ich zabezpieczaniu, seria Moeller oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomaga w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton