Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P

Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są stosowane w przemyśle, handlu i budownictwie. Dziesięć podstawowych typów łączników/rozłączników (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 i P5) jest dostępnych w czterech różnych opcjach montażu (montaż natynkowy, montaż podtynkowy, montaż rozłączny i montaż na szynie DIN). Można je dobierać i konfigurować w różnorodnych sekwencjach łączenia.
Stopień ochrony
IP65
Napięcie znamionowe
690 V AC
Prąd znamionowy
Od 63 do 500 amperów

Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu

Konfiguracje indywidualne pod klienta

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton można w pełni dostosować do potrzeb danego zastosowania.

Dostępne akcesoria

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są dostępne z różnymi długościami wałków, rączkami w różnorodnych kolorach i szeroką gamą akcesoriów.

Zobacz jak podłączyć łącznik krzywkowy gwiazda-trójkąt T0-4-8410/I1 oraz wyłącznik silnikowy PKZM0-4-PI

[00:00] Intro
[00:23] O czym będzie ten film?
[03:26] Budujemy układ dla silnika zasilanego w trójkąt (timelapse)
[04:22] Podłączanie silnika w trójkąt (różnica w połączeniu gwiazda/trójkąt)
[10:57] Uruchomienie silnika połączonego w trójkąt, sprawdzenie prądu rozruchu
[15:39] Przebudowa układu na zasilanie poprzez łącznik gwiazda/trójkąt (timelapse)
[17:24] Podłączenie silnika i łącznika krzywkowego Y/D [30:27] Uruchomienie układu i pomiary natężeń prądów, wnioski
[34:57] Wyłącznik silnikowy, omówienie, porównanie charakterystyk
[39:19] Podsumowanie filmu
[40:01] Outro

Zobacz w jaki sposób podłączyć kolumnę sygnalizacyjną SL7 oraz łącznik krzywkowy T0 0-1-2-3-4-5

Ekran EMC

Nasze rozłączniki izolacyjne w obudowie T0, P1 i P3 są dostępne z fabrycznie zmontowanym stalowym ekranem EMC (kompatybilność elektromagnetyczna).

Konfigurator P/T

Szybki dobór łączników krzywkowych, wybór według prądu znamionowego, sposobu zabudowy, diagramu łączeniowego, automatyczna aktualizacja (przy połączeniu do sieci), możliwość exportu zestawienia do pliku .xls i do Programu Cennikowego. Konfigurator wymaga zainstalowanego Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP1 lub wyższej.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015