Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Łączniki krzywkowe

Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są stosowane w przemyśle, handlu i budownictwie. Dziesięć podstawowych typów łączników/rozłączników (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 i P5) jest dostępnych w czterech różnych opcjach montażu (montaż natynkowy, montaż podtynkowy, montaż rozłączny i montaż na szynie DIN). Można je dobierać i konfigurować w różnorodnych sekwencjach łączenia. 

Stopień ochrony
IP65
Napięcie znamionowe
690 V AC
Prąd znamionowy
Do 315 Amperów

Konfiguracje indywidualne pod klienta

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton można w pełni dostosować do potrzeb danego zastosowania.

Dostępne akcesoria

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są dostępne z różnymi długościami wałków, rączkami w różnorodnych kolorach i szeroką gamą akcesoriów.

Ekran EMC

Nasze rozłączniki izolacyjne w obudowie T0, P1 i P3 są dostępne z fabrycznie zmontowanym stalowym ekranem EMC (kompatybilność elektromagnetyczna).
Jak nabywać produkty od firmy Eaton