Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Kolumny sygnalizacyjne SL4/SL7

Jasne, głośne i wytrzymałe kolumny sygnalizacyjne SL7 i SL4 z serii Moeller firmy Eaton umożliwiają proste monitorowanie i sygnalizowanie stanów roboczych maszyn i systemów. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych diod LED i głośnych modułów akustycznych niezawodnie sygnalizują stany pracy nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Ze względu na wysoki stopień ochrony (IP66), trudne warunki otoczenia i zewnętrzne aplikacje nie stanowią żadnego problemu. Kolumny sygnalizacyjne mogą być łatwo przystosowane do każdej aplikacji.

Moduł sygnalizacji dźwiękowej:
Do 8 różnych dźwięków
Stopień ochrony:
IP66
Montaż:
Do 9 różnych opcji

Główne cechy

  • Technologia LED dla wszystkich funkcji i najczęstszych napięć
  • Wysokowydajne diody LED dla lepszej widoczności
  • Regulowane poziomy głośności dla różnych sytuacji środowiskowych (do 100 dB)
  • Do ośmiu różnych typów sygnałów
  • Uniwersalne opcje montażu
  • Komunikacja przez system SmartWire-DTTM

Szybko, wydajnie, uniwersalnie i bezbłędnie.

Kolumny sygnalizacyjne firmy Eaton zostały zaprojektowane do elastycznych zastosowań, nawet w niekorzystnych warunkach instalacji, niezależnie od tego, czy jest to brak prześwitu w suficie, czy też sytuacje, które wymagają różnych sygnałów z każdej strony urządzenia. Dwie dostępne średnice 40 mm i 70 mm umożliwiają dostosowanie kolumn do każdej aplikacji. Możliwość połączenia ich poprzez system SmartWire-DT dodatkowo zwiększa wydajność urządzeń.

Szybka, wyraźna i elastyczna sygnalizacja stanów pracy.

Kolumny sygnalizacyjne SL7 i SL4 informują o stanach maszyn za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co sprawia, że są one łatwo rozpoznawalne z dużej odległości. Sygnały świetlne mogą być w postaci światła ciągłego, sygnału pulsującego, światła migającego i - dzięki wysokowydajnym diodom LED używane nawet jako światło stroboskopowe. Sygnały dźwiękowe mogą być w formie tonu ciągłego, pulsującego lub jednego z ośmiu różnych dźwięków.

Przygotowanie stanowisk do testowania teleskopowych masztów pneumatycznych.

Prosta i elastyczna konfiguracja online

Konfigurator pomoże Ci wybrać i połączyć różne elementy kolumn sygnalizacyjnych z obu serii SL za pomocą zaledwie kilku kliknięć! Wypróbuj nasze narzędzie.

Interfejs człowiek-maszyna jutra

Nowe pokolenie operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach.

Seria Moeller ze 100-letnim doświadczeniem

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, sterowaniu nimi i ich zabezpieczaniu, seria Moeller oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.

Zobacz video:

Kolumny sygnalizacyjne SL4 i SL7

Jasne, głośne, wytrzymałe, szybkie, wydajne, uniwersalne i jedyne w swoim rodzaju!

Jak nabywać produkty od firmy Eaton