Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Rozłączniki izolacyjne i łączniki krzywkowe

Łączniki krzywkowe t i rozłącznik izolacyjny p marki Eaton

Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są stosowane w przemyśle, handlu i budownictwie. Dziesięć podstawowych typów łączników/rozłączników (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 i P5) jest dostępnych w czterech różnych opcjach montażu (montaż natynkowy, montaż podtynkowy, montaż rozłączny i montaż na szynie DIN). Można je dobierać i konfigurować w różnorodnych sekwencjach łączenia.
STOPIEŃ OCHRONY
IP65
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
690 V AC
PRĄD ZNAMIONOWY
Od 63 do 500 amperów

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer
eaton-rotary-cam-switches-customised configurations.jpg

Konfiguracje indywidualne pod klienta

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton można w pełni dostosować do potrzeb danego zastosowania.

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P stosowane w aplikacjach MOEM

Różne opcje montażu fabrycznego rozłączników P

Dostępne akcesoria

Łączniki krzywkowe T i rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton są dostępne z różnymi długościami wałków, rączkami w różnorodnych kolorach i szeroką gamą akcesoriów.

eaton-rotary-cam-switches-shafts-handles-accessories.jpg

Ekran EMC

Rozłączniki izolacyjne w obudowie T0, P1 i P3 firmy Eaton są dostępne z fabrycznie zmontowanym stalowym ekranem EMC (kompatybilność elektromagnetyczna).

Rozłączniki izolacyjne P1-40

Wyłączniki główne P1-40 i przełączniki WŁ.-WYŁ. (ON-OFF) wypełniają lukę między poprzednią maksymalną wartością znamionową P1 wynoszącą 32 A a najniższą wartością znamionową P3 wynoszącą 63 A. Umożliwia ona większą wartość znamionową prądu w kompaktowym rozmiarze P1.
ES-ICPD-Eaton-T-Rotary-cam-switches-and-P-Switch-disconnectors.jpg
eaton-p-switch-disconnectors-t-rotary-cam-switches-catalog-cover.jpg

Katalog łączników krzywkowych T i rozłączników izolacyjnych P

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close