Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Sterowniki programowalne (PLC) i systemy rozproszonych wejść/wyjść

System We/Wy XN300

Nasz ultrakompaktowy system we/wy XN300 ze złączami wtykowymi i dużą gęstością połączeń może być używany jako lokalny poziom we/wy dla sterownika PLC Eaton XC300 lub, za pośrednictwem bramek, jako zdalny poziom we/wy w sieciach CAN i EtherCAT. W połączeniu z naszymi produktami HMI/PLC umożliwia nowoczesne rozwiązania automatyzacji produkcji standardowych maszyn. Różne modele i funkcje modułów we/wy zorientowane na zastosowanie zwiększają elastyczność, zmniejszają koszty sprzętu i umożliwiają dostosowanie rozwiązań systemowych przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zajmowanej powierzchni. Przyjazna dla użytkownika instalacja najnowocześniejszych modułów we/wy upraszcza obsługę i umożliwia wstępny montaż bloku we/wy oraz czujników i siłowników. Złącza wtykowe i czytelne przyporządkowanie sygnałów upraszczają oddanie systemu do użytku i rozszerzają jego funkcjonalność, dzięki czemu spełnia on specyficzne wymagania sektora budowy maszyn.
Oszczędność miejsca w szafie:
Do 20 kanałów na powierzchni 12,5 x 102 mm
Elastyczne zastosowania:
Lokalne We/Wy dla XC300 lub zdalne We/Wy w sieciach CAN i EtherCAT
Szybka i łatwa instalacja:
Wstępny montaż bloku z maksymalnie 32 modułami i okablowaniem wtykowym

Główne cechy

  • Modułowy system we/wy
  • Dostępne są różne funkcje we/wy
  • Może być używany jako lokalne lub zdalne we/wy
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Zezwolenie dla zastosowań morskich
  • Moduły gateway do komunikacji CAN i EtherCAT
  • Możliwość podłączenia z użyciem technologii push-in
  • Beznarzędziowy montaż

Prosty i sprawny montaż

Moduły XN300 mogą być łatwo instalowane na szynach DIN za pomocą specjalnej zapadki – bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Upraszcza to instalację i umożliwia szybką wymianę poszczególnych modułów. Aby system działał prawidłowo, wystarczy podłączyć przewody do złącza wtykowego.

Modułowa konstrukcja z niewielką powierzchnią zabudowy

Możliwość łączenia różnych modułów w zależności od potrzeb sprawia, że XN300 jest idealnym rozwiązaniem systemowym dla szerokiego zakresu aplikacji. Podstawowe portfolio produktów obejmuje również moduły gateway, które zapewniają współpracę z rozwiązaniami firmy Eaton. Moduły cyfrowe, które dostępne są zarówno jako Wejścia/Wyjścia, jak i przekaźniki, umożliwiają zastosowanie w ramach wielu aplikacji. Dostępne są również moduły Wejść/Wyjść analogowych oraz moduły temperaturowe, które mogą realizować różne funkcje. Moduły technologiczne, które można wykorzystać np. do ważenia, liczenia lub napędzania silników, poszerzają zakres aplikacji.

Najlepsza wydajność

Dzięki modułowi gateway CANopen, XN300 może być zintegrowany na poziomie magistrali w wydajny system, który znajduje zastosowanie w nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Szybkie łącza komunikacyjne typu backplane umożliwiają czas reakcji krótszy niż 1 ms i maksymalną liczbę 640 kanałów. Opcja komunikacyjna EtherCAT pozwala na maksymalną wydajność maszyn, dzięki czemu Twoja aplikacja jest wydajna i przyszłościowa.

XN300-Assist

Oprogramowanie XN300-Assist wspiera projektowanie i uruchamianie systemu XN300. Oprócz funkcji online, takich jak odczyt i ustawianie stanów i parametrów sygnałów, ważne funkcje pomocnicze, w tym weryfikacja poprawności, mogą być wykonywane w trybie offline.

Maksymalna elastyczność aplikacji

W połączeniu z naszym wydajnym modułowym sterownikiem programowalnym PLC XC300 system XN300 umożliwia szybkie i skuteczne wdrożenie kompaktowych rozwiązań automatyki. Dzięki interfejsom CAN i EtherCAT system XC300 może być używany jako lokalne lub zdalne We/Wy, aby wspierać wdrażanie uniwersalnych rozwiązań.

Rozwiązania systemowe oparte na EtherCAT

Dzisiejsze wyzwania dla konstruktorów maszyn i systemów oraz sposób, w jaki rozwiązania EtherCAT firmy Eaton pomagają im sprostać.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close