Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

System ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON®

Niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń wstępnych zwarcie łukowe mogą wciąż występować w instalacjach rozdzielczych energii elektrycznej. W związku z tym należy wdrożyć odpowiednie środki w celu zapobiegania wystąpieniu tych niezwykle poważnych zdarzeń i szkodom, które mogą spowodować, na przykład poprzez zdecydowanie się na zastosowanie ARCON®, systemu ograniczania skutków zwarć łukowych firmy Eaton.

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
Maksymalna wartość prądu Icw 150 kA / 200 ms
czas ograniczenia skutków zwarcia łukowego
≤2 ms
integracja systemu zgodnie z
IEC/TR 61641:2014 wyd. 3

Główne cechy

  • ARCON® jest przewidziany do zastosowania w rozdzielnicach niskiego napięcia do 690 VAC / 50 Hz;
  • System wykrywa zwarcie łukowe w czasie krótszym niż 2ms i ogranicza jego skutki do miejsca powstania zwarcia łukowego;
  • Chroni rozdzielnicę przed skutkami zwarć łukowych już przy prądach zwarciowych od 7,5 kA (maks. wartość natężenia łuku Ipc = 100 kA);
  • Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany Icw urządzenia gaszącego (przy napięciu roboczym 415 V AC):
    – 85 kA/1 s
    – 105 kA/500 ms
    – 150 kA/200 ms
  • Zintegrowana funkcja samokontroli całego systemu w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom
  • Rozdzielnice nn rozdziału energii i sterowania silnikami xEnergy ze zintegrowanym systemem ARCON® spełniają kryteria 1–7 normy IEC/TR 61641:2014 wyd. 3 dotyczące ochrony personelu i rozdzielnic
  • Pełna ochrona personelu przy otwartych drzwiach, np. podczas konserwacji
  • Urządzenie gaszące (ARC-AT) zostało sprawdzone i zweryfikowane zgodnie z normą IEC 60947-9-1:2019 (najnowszą normą dotyczącą układów ograniczania skutków zwarć łukowych – urządzeń do gaszenia łuku)

 

Bezpieczna praca – bezpieczne rozwiązania znacznie wykraczające poza wymogi norm IEC

Rozwiązanie dostępne z  systemami dystrybucji niskiego napięcia Eaton do 7100 A przeznaczonych dla budynków komercyjnych i przemysłowych – ochrona personelu i sprzętu.

ARCON® pozostaje najszybszym systemem ograniczania skutków zwarć łukowych dostępnym na rynku.

Eaton, Firma zarządzająca energią

ARCON 3G – trzecia generacja sprawdzonego systemu ochrony przed zwarciami łukowymi firmy Eaton

ARCON 3G – trzecia generacja sprawdzonego systemu ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON firmy Eaton – zachęca nowymi funkcjami, większą przystępnością dla użytkowników, jak również konstrukcją modułową, zapewniającą rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zrozumienie ryzyka związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego w rozdzielnicach jest pierwszym krokiem do ochrony personelu i mienia. Dowiedz się, w jaki sposób można chronić personel, działalność oraz dobry wizerunek firmy przed ryzykiem wystąpienia zwarcia łukowego.

Lepsza ochrona personelu

System ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON® stosowany jest wszędzie tam, gdzie konieczna jest większa ochrona osób, która wykracza poza wymagania odpowiednich norm.

ARCON® chroni również instalację

Zwarcie łukowe prowadzi do wyłączenia niskonapięciowych systemów rozdzielczych z użytkowania na klika tygodni. W przypadku braku zapasowego źródła zasilania powoduje również nieplanowany przestój. Jedynym rozwiązaniem jest skuteczna ochrona układu w celu zminimalizowania skutków zwarcia łukowego i przywrócenia działania systemu. ARCON® ogranicza skutki zwarcia łukowego do miejsc jego wystąpienia i umożliwia przywrócenie działania systemu w możliwie jak najkrótszym czasie po usunięciu przyczyny usterki i wymianie urządzenia gaszącego w celu zapewnienia wymaganego stopnia dostępności.

Skutki zwarć łukowych są niezwykle poważne

Zwarcia łukowe mają niezwykle poważne skutki, które obejmują obrażenia ciała aż po olbrzymie uszkodzenia aparatury rozdzielczej, co może prowadzić do całkowitego wyłączenia instalacji z użytkowania na całe tygodnie, a nawet do konieczności wymiany całej rozdzielnicy. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań wskazują, że ARCON® znacznie ogranicza ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

Najczęstsze przyczyny powstawania zwarć łukowych to:

  • Błąd ludzki przy obsłudze aparatury rozdzielczej
  • Zwarcie międzyfazowe spowodowane przez gryzonie albo przedmioty przewodzące prąd elektryczny, takie jak narzędzia lub elementy metalowe
  • Zabrudzenie albo skroplenie pary wodnej
  • Przepięcia
  • Nieprawidłowo zwymiarowana aparatura łączeniowa
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

Cztery etapy bezpiecznej kontroli zwarć łukowych:

System ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON – cztery etapy bezpiecznej kontroli zwarć łukowych
1. Wykrywanie 
Zwarcia łukowe można wykrywać korzystając z dwóch odrębnych kryteriów zadziałania. W wyniku zwarcia łukowego generowany jest prąd nadmiarowy, który można wykrywać przy użyciu przekładników do mierzenia natężenia prądu. Drugie kryterium wykrywania to niezwykle jasne światło emitowane w momencie inicjacji łuku, które można wykrywać przy użyciu czujników światłowodowych. Część intensywnego światła emitowanego przez łuk rozchodzi się promieniowo i dociera do rdzenia pętli światłowodowej, co działa jak sygnał, który może zostać oceniony na końcu odbiorczym czujnika. Niepotrzebnemu zadziałaniu spowodowanemu błyskami albo łukami spawalniczymi można zapobiegać poprzez łączną ocenę obu rodzajów sygnałów. 
 
System ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON – cztery etapy bezpiecznej kontroli zwarć łukowych
3. Gaszenie
Urządzenie gaszące zapewnia wyjątkowo szybki czas ograniczenia skutków zwarcia. W ciągu mniej niż 1 ms generuje ono trójfazowe zwarcie w celu odcięcia dopływu energii elektrycznej do miejsca wystąpienia zwarcia łukowego. Uruchamiany pirotechnicznie aktywator, tego samego typu co stosowany w systemach poduszek powietrznych, napędza miedziany bolec, który przebijając izolację wewnątrz urządzenia gaszącego powoduje zwarcie styków elektrycznych.
Ochrona przed zwarciami łukowymi ARCON firmy Eaton
2. Identyfikacja 
W tak zwanych modułach wykrywania sygnały analogowe z czujników przekształcane są w sygnały cyfrowe przed ich przekazaniem do centralnej jednostki nadzorującej (głównej). W tym celu opracowano wewnętrzną magistralę łączności, której głównym zadaniem jest przesyłanie wszelkich informacji dotyczących zadziałania z ultrawysoką szybkością. Magistrala ta doprowadza również zasilanie do modułów wykrywania. Każdy moduł jest oddzielnie adresowany dzięki połączeniu przypisanemu do konkretnego odcinka magistrali, tak zwanej strefy ochronnej. W celu monitorowania dwóch albo większej liczby odcinków magistrali możliwe jest zbudowanie kompleksowego systemu ochrony przed zwarciami łukowymi z wykorzystaniem „połączenia głównego”.
System ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON – cztery etapy bezpiecznej kontroli zwarć łukowych
4. Odłączenie
Wyłącznik mocy w obwodzie doprowadzającym zasilanie ma za zadanie odłączenie od sieci tej części magistrali, w której występuje problem. Jest to realizowane poprzez wyzwolenie członu zwarciowego. W ramach dodatkowego zabezpieczenia urządzenie nadzorujące wysyła również sygnał do cewki wyzwalającej wszystkich wyłączników zasilających sekcję, w której wystąpił problem. Sekcje szyny zbiorczej, w których nie wystąpił problem, pracują normalnie.

ARCON® System Ochrony Przed Zwarciami Łukowymi

Niezależnie od wszystkich zastosowanych zabezpieczeń wstępnych zwarcia łukowe mogą wciąż występować w instalacjach rozdzielczych energii elektrycznej. W związku z tym należy wdrożyć odpowiednie środki w celu zapobiegania wystąpieniu tych niezwykle poważnych zdarzeń i szkodom, które mogą spowodować, na przykład poprzez wdrożenie rozwiązania ARCON®. 

 

Poznaj nowe funkcje ARCON® 3G – systemu trzeciej generacji

Zapewnianie skuteczności

  • Dwa różne podejścia systemowe pozwalają zapewnić rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta.
    • Prosta konfiguracja zapewniająca najniższy stopień ochrony przed zwarciami łukowymi/monitorowanie niskonapięciowej aparatury rozdzielczej (ARC-LITE-3G)
    • Zaawansowana ochrona przed zwarciami łukowymi zapewniająca najwyższy stopień ochrony personelu i sprzętu (ARC-MAIN-3G)
  • Obydwa urządzenia wyposażone są w trzy wyjścia sygnałów wyzwalania o wysokiej szybkości zapewniające czas przełączania styków poniżej 1 ms

Dotrzymujemy naszych obietnic
 

  • Nasze sprawdzone urządzenia gaszące zapewniają łączny czas ograniczenia skutków zwarcia łukowego poniżej 2 ms
  • Odrębny moduł zadziałania umożliwia dużą elastyczność w zakresie umiejscowienia jednostki głównej/graficznego wyświetlacza niezależnie od głównej części zasilania
  • Wysokiej jakości obudowa przemysłowa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałe warunki w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
  • Wewnętrzne linie łączności o długości maksymalnej 100 m umożliwiają dużą elastyczność w trakcie konfiguracji systemu, bez konieczności stosowania dodatkowego źródła zasilania

Nowa generacja
 

  • Łatwiejszy montaż w porównaniu z urządzeniami do zabudowy panelowej dzięki montażowi na szynie DIN
  • Możliwość montażu na niewielkiej głębokości i osobny interfejs użytkownika zapewniają lepsze warunki montażu wewnątrz rozdzielnicy
  • Osobny program (APPT) do konfiguracji i odczytu stanu systemu zwiększa łatwość użytkowania
  • Oprócz ochrony przed zwarciami łukowymi urządzenia zapewniają również możliwość pomiaru napięcia i natężenia  na potrzeby obliczeń dotyczących mocy

Bezpieczeństwo i ryzyko w zakresie niskonapięciowych instalacji elektrycznych

Bezpieczeństwo i ryzyko w zakresie niskonapięciowych instalacji elektrycznych.

Linki do pobrania
X
Download Close