xComfortBF-U-3S: Nowa seria dla lepszej personalizacji!
Smukły kształt -
tak wąski, że zmieści się wszędzie!
Szeroka konstrukcja –
zapewnia miejsce dla wszystkich wyłączników!
Przegląd typów xComfort BF
BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)
BF-U (IP30, IK07/IK08)
BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)
BF-U-3S (IP30, IK08)
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.