Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort KLV

xComfort KLV jest podtynkową i natynkową kompaktową obudową rozdzielczą do zastosowań domowych i małych obiektów komercyjnych. Oprócz szerokiej gamy 1- do 5-rzędowych szaf dystrybucji energii zaprojektowanych i zatwierdzonych zgodnie z normami IEC/EN 62208 i IEC/EN 60670-24, seria ta obejmuje również obudowy multimedialne i hybrydowe.

W połączeniu z uznanym asortymentem modułowych urządzeń przełączających i zabezpieczających firmy Eaton oraz naszym innowacyjnym konfiguratorem online, system oferuje doskonałe rozwiązanie dla dystrybucji energii zgodnie z normą IEC/EN 61439-3, zarówno dla obiektów nowych, jak i modernizowanych.

OPCJE MONTAŻU
natynkowe i podtynkowe
RZĘDY
Od 1 do 5
DOSTĘPNE MODELE
modułowe, multimedialne i rozwiązania hybrydowe

Główne cechy

  • Duże wersje 5-rzędowe dla maks. 60+10 modułów
  • Elegancka i dyskretna konstrukcja drzwi płaskich lub superpłaskich (SF)
  • Szybkie podłączanie kabli dzięki nowoczesnej technologii wtykowej KSK
  • Innowacyjna i łatwa w montażu obudowa
  • Kompensacja tynku 3D umożliwia korekty poziome i pionowe
  • Zintegrowana poziomica do precyzyjnego umieszczenia w ścianie
  • Wersje multimedialne i hybrydowe z drzwiami WiFi dla lepszego połączenia bezprzewodowego

Elementy modułowe - zapewniają większe bezpieczeństwo, jakość i wszechstronność

Eaton oferuje szeroką gamę wysokiej jakości wyłączników, dając instalatorom wszystko, czego potrzebują do łatwej instalacji lub rozbudowy systemów dystrybucji zasilania. Dzięki odpowiedniej konfiguracji rozdzielnicy, w przypadku awarii można bezpiecznie wyłączyć obwód zasilania.

Wstępnie okablowane rozdzielnice końcowe - wybór należy do Ciebie!

Wybierz odpowiednie urządzenia dla Twojego projektu mieszkaniowego i komercyjnego z szerokiej gamy standardowych komponentów i pustych obudów. Firma Eaton dostarcza wszelkich informacji technicznych potrzebnych do samodzielnego tworzenia oraz weryfikacji projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439-3. Alternatywnie można również wybrać wstępnie okablowaną rozdzielnicę. W takim przypadku firma Eaton dostarczy pakiet dokumentacji zawierający szczegółową weryfikację projektu. Skup się na tym, co najważniejsze i pozwól, aby Eaton zajął się resztą.

Normy są naszą siłą

Obudowa KLV firmy Eaton spełnia wymagania norm IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208 i dlatego jest zatwierdzona do stosowania w zespołach niskiego napięcia zgodnie z IEC/EN 61439-3.

Konfigurator online - zaprojektuj własną, niestandardową rozdzielnicę

Seria xComfort KLV oraz nasze urządzenia łączeniowe i zabezpieczające bazują na konstrukcji modułowej. Oprócz wielu standardowych, wstępnie okablowanych rozdzielnic, Eaton dostarcza na życzenie również konfiguracje niestandardowe. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jaki typ rozdzielnicy jest dla Ciebie odpowiedni, po prostu skorzystaj z naszego konfiguratora.

Elastyczna rozdzielnica

Najnowsza generacja naszej udanej serii KLV oferuje teraz jeszcze większą elastyczność. Rozszerzyliśmy serię o nową 5-rzędową, podtynkową i naścienną rozdzielnicę modułową o maks. 60 modułach (z 10 MU jako dodatkową rezerwą), które są również standardowo wyposażone w modułowe złącza wtykowe KSK. Ponadto nowe urządzenia posiadają o 30 % więcej miejsca na okablowanie z boku i znacznie większą liczbę listew zaciskowych dla optymalnego wprowadzania przewodów, jak również nowy blok zacisków N z technologią wtykową do montażu bocznego w kasecie podtynkowej lub na szynie DIN. Zaktualizowana seria jest teraz dostępna również z opcją montażu natynkowego dzięki akcesoryjnej ramie APW. Dzięki certyfikacji jako kompaktowa rozdzielnica zgodnie z normami IEC/EN 60670-24 (PD) i IEC/EN 62208, 5-rzędowa rozdzielnica KLV jest idealnym wyborem zarówno dla małych jak i dużych projektów.

Rozdzielnica multimedialna

Seria xComfort KLV została teraz rozszerzona o 5-rzędową multimedialną tablicę rozdzielczą, która jest dostępna również z drzwiami WiFi. Dzięki tym specjalnie zaprojektowanym drzwiom, obudowa zapewnia lepsze połączenie bezprzewodowe w porównaniu do standardowych drzwi metalowych. Multimedialna tablica rozdzielcza spełnia wymagania zarówno normy IEC/EN 60670-24 dla obudów ogólnego przeznaczenia, jak i normy IEC/EN 62208.

Rozdzielnica hybrydowa

Posiadając podobne zalety jak rozdzielnice modułowe i multimedialne KLV, obudowa hybrydowa łączy w jednym produkcie funkcje obu tych urządzeń. Dostępna jest w wersjach 24 lub 36 modułów dla urządzeń łączeniowych i zabezpieczających, a każda obudowa dodatkowo zawiera oddzielną jednostkę funkcjonalną z mikroperforowaną płytą montażową dla urządzeń multimedialnych. Hybrydowa rozdzielnica spełnia wymagania zarówno normy IEC/EN 60670-24 jak i normy IEC/EN 62208.

Opcje realizacji projektu

Serię xComfort KLV oferujemy również w pakietach projektowych 4PR, składających się z pakietów jedno- i dwu-stopniowych. Podczas gdy pakiet jednostopniowy zawiera standardową konfigurację obejmującą obudowę ścienną, pakiet dwustopniowy opcjonalnie zawiera standardowe drzwi/ramy drzwiowe z wkładką WiFi i systemem wentylacji.

Nowa seria 5-rzędowa xComfort KLV

Dowiedz się więcej o serii xComfort KLV!

Jak nabywać produkty od firmy Eaton