Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xEnergy Basic

xEnergy Basic to montowana na ścianie lub podłodze obudowa do elektrycznych systemów rozdzielczych do 630 A. Jest to nie tylko najmniejsza rozdzielnica w naszej rodzinie xEnergy, ale również najbardziej elastyczna i wszechstronna z całej gamy. Różnorodność typów i rozmiarów pozwala na zastosowanie ich w prawie każdym możliwym miejscu.

Certyfikowany jako rozdzielnica niskiego napięcia, która może być obsługiwana przez osoby nie będące specjalistami zgodnie z normami IEC/EN 61439-1/-2/-3 i IEC/EN 62208, xEnergy Basic jest idealnym wyborem dla systemów dystrybucji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Moc znamionowa do
630 A
zgodność z normą
IEC/EN 61439
Klasa ochronności
I

Główne cechy

  • Normy: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
  • Stopień ochrony:
    • Wolnostojący IP30 (IP31) / IP55
    • Montaż natynkowy IP30 (IP31) / IP55
    • Montaż podtynkowy IP30 / IP43 / IP54
  • Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi: IK08 / IK10
  • Forma zabudowy do formy 4b (w połączeniu z systemem instalacyjnym Profi+)
  • Klasa ochronności I
  • Charakterystyka sejsmiczna IEC/EN 60068-3-3: poziom przyspieszenia ziemskiego AG2 i AG5
  • Prąd znamionowy [Ie] do 630 A w zależności od głównego wyłącznika i zastosowanego systemu szyn zbiorczych
  • Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy [Icc] do 25/50 kA w zależności od podłączonego wyłącznika na zasilaniu i typu szafy
  • Dostępny w kolorze szarym RAL 7035 i białym RAL 9016
  • Materiał obudowy: Standardowa blacha metalowa (fosfatyzowana i powlekana proszkowo poliestrem)
  • Części ocynkowane głównie do wykończenia wnętrz bez powłoki proszkowej
  • Wymiary:
    • Wysokość: 460-2060 mm
    • Szerokość 350-1350 mm
    • Głębokość: 180-400 mm
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Korzyści

  • Szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań
  • Rozwiązania "szyte na miarę", wstępnie zmontowane i częściowo okablowane zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku są dostępne od ręki
  • Bardzo wytrzymała konstrukcja obudowy, która obsługuje różne preferencje instalacyjne i zapewnia wysoki stopień funkcjonalności i wydajności nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zintegrowana struktura wewnętrzna dla całej gamy produktów redukuje liczbę pojedynczych części do montażu
  • Wysoki poziom jakości w całym portfolio oparty na certyfikatach i weryfikacjach stron trzecich

Obudowy naścienne i wolnostojące do rozdziału energii do 630 A

Certyfikowana jako rozdzielnica niskiego napięcia, która może być obsługiwana przez osoby nie będące specjalistami zgodnie z normami IEC/EN 61439-1/-2/-3 i IEC/EN 62208.

Modułowy system instalacyjny EP

Standaryzowany system montażu, który pozwala na indywidualne konfiguracje w celu spełnienia potrzeb klienta. Dzięki elastycznej i łatwej w montażu konstrukcji, system EP umożliwia efektywne planowanie i realizację projektów. Dodatkowo, system EP zapewnia zwiększone bezpieczeństwo dzięki całkowicie izolowanemu poziomowi operatora.

Nasz sprawdzony system Profi+

Jedyna platforma, która umożliwia dwie różne opcje montażu wnętrza, albo poprzez wyjmowane profile montażowe (MSW), albo montaż na stałe bezpośrednio wewnątrz obudowy. Umożliwia on indywidualną konfigurację w zależności od preferowanego typu instalacji i wymagań specyficznych dla danego kraju.

Oprogramowanie do projektowania xEnergy Configurator

Nasze przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do projektowania i obliczania obudów rozdzielczych pomaga szybko zaplanować i zaprojektować instalację rozdzielczą, której potrzebujesz. Z pomocą obszernej biblioteki symboli można w prosty sposób stworzyć schemat planowanego systemu, a oprogramowanie automatycznie wygeneruje ceny brutto i netto, czasy montażu i listy materiałowe.
Jak nabywać produkty od firmy Eaton